Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Linea wiel uit de categorie Wielen is uitgerust met een Vaste Kraagpen, rond bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit Polyamide en voorzien van Precisie kogellagers als draailegers, waarbij de behuizing met geïntegreerde Kabel afbuiger gemaakt van Polyethyleen is uitgevoerd. Het wiel heeft een Polyamide wiellichaam met een Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend loopvlak en Precisie kogellagers Roestvrij als wiellagers. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 130 mm. De dynamische belastbaarheid is 150 kg bij snelheden van 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 450 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals ziekenhuisapparatuur, kantoormeubilair en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5940USC125R05-32 9002 CC
EAN
4031582382792
S4-materiaalnummer
990061513
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
71 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
150 kg
Draagvermogen bij 4 km/h
150 kg
Statisch draagvermogen
450 kg
Totale hoogte
130 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,93 kg
Productnaam
Linea
Standaard
EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Hoeveelheid bevestigingsgaten
2
Type bevestiging
Vaste Kraagpen, rond
Diameter Bout
32 mm
Lengte Bout
45 mm
Schroefdraad positie
7 mm
Behuizing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Tip
Behuizing met geïntegreerde Kabel afbuiger gemaakt van Polyethyleen.
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
45,5 mm
Draaicirkel
216 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
108 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
15 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
15 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers Roestvrij
Wielkleur
Grijs wit (RAL9002)

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt