Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea is een wiel ontworpen voor professionele toepassingen in medische en industriële omgevingen, voorzien van een boutgat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale zwenkbeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en beschikt over een loopvlak van gespoten polyurethaan op een polyamide kern, gecombineerd met precisie kogellagers in roestvrij staal voor betrouwbare prestaties in hygiënische omgevingen. Met een totale hoogte van 143 mm biedt dit wiel een gebalanceerde verhouding tussen mobiliteit en stabiliteit. De statische draagcapaciteit bedraagt 260 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 130 kg bij een snelheid van 3 km/h is. Dit wiel is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder anesthesiewagens, medische beeldvormingsapparatuur zoals CT-scanners en MRI-systemen, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, kantoormeubilair, patiëntenliften, relaxstoelen, chirurgische robots, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan
EAN
4031582352474
S4-materiaalnummer
990770806
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
82 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
130 kg
Statisch draagvermogen
260 kg
Totale hoogte
143 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,81 kg
Productnaam
Linea
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
11 mm
Behuizing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
52 mm
Draaicirkel
218 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
109 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
20 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Loopvlak
Leigrijs (RAL7015)
Lagering
Precisie kogellagers Roestvrij
Wielkleur
Leigrijs (RAL7015)

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Hele wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

Het Linea Accessoire is een hoogwaardig onderdeel dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare oplossing voor diverse industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire combineert duurzame materialen met precisie-engineering om optimale prestaties en lange levensduur te garanderen. Het Linea Accessoire is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard zwenkwielconfiguraties, waardoor het een veelzijdige keuze vormt voor professionals die hun wielsystemen willen upgraden of aanpassen. Met aandacht voor detail en vakmanschap geleverd, ondersteunt dit accessoire efficiënte werking onder verschillende belastingscondities.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Linea
5941UAC125P30-11 RAL9002

De Linea is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor een stabiele en nauwkeurige geleiding van medische en professionele apparatuur op wielen. Het bevestigingsdeel is uitgevoerd als boutgat, waarmee het wiel eenvoudig en veilig op het onderstel of frame kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en bevat een zwenklager van precisie kogellagers, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en zwenken. Het loopvlak van het wiel is voorzien van gespoten polyurethaan, en het wiellichaam is eveneens uitgevoerd in polyamide. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van precisie kogellagers van roestvrij staal, die zorgen voor een lage rolweerstand en een langdurige betrouwbaarheid. De totale hoogte van het wiel bedraagt 143 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 260 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 130 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is geschikt voor toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, medicatiewagens en patiëntenliften.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Varianten
Wielen met gecombineerd slot 125 mm
Wielen met gecombineerd slot 125 mm
Linea
594CUAC125P30-11 RAL9002

Het Linea is een wiel met gecombineerd slot, uitgevoerd als zwenkwiel voor toepassingen in de zorg, laboratoria en professionele omgevingen. De bevestiging geschiedt via een boutgat; wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van precisie kogellagers die zorgen voor een soepele zwenkbeweging. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een loopvlak van polyurethaan, gespoten, dat een goede grip en geruisloze werking biedt. Het wiel is eveneens voorzien van precisie kogellagers van roestvrij staal, die bijdragen aan een lange levensduur. De totale hoogte bedraagt 143 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 260 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 130 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is geschikt voor onder meer anesthesiewagens, röntgenapparatuur, zorgbedden, computers op wielen, medicatiewagens en beademingsapparatuur.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg