Wielen 125 mm
Levina
Bestelnummer:
990034258
EAN:
4031582347487
Productnummer:
5370PJP125P50 7001
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Levina wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit du...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Levina wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als draailegers voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 161 mm. Het wiel heeft een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, cateringwagens, medicatiewagens, professionele schoonmaakwagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en werkbanken in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Universele Design Award
Universele Design Award
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
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
Onbreekbare constructie
Uiterst hoge schokabsorptie
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën