Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Galea is een wiel dat is ontworpen voor professionele toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, alsmede douchestoelen. Het wiel is voorzien van een vaste kraagpen met ronde uitvoering als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met twee balraces als zwenkmechanisme, wat zorgt voor soepele en betrouwbare rotatie onder alle bedrijfsomstandigheden. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en is samengesteld uit een polypropyleen lichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, wat uitstekende slijtvastheid en grip garandeert. De totale hoogte van het product bedraagt 162 millimeter. Het wiel is ontworpen voor een statische belastingscapaciteit van 200 kilogram en een dynamische belastingscapaciteit van 100 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, wat het geschikt maakt voor zware industriële en medische toepassingen waar stabiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5070PJP125R05-22X40 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308853
S4-materiaalnummer
990073989
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
65 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
162 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,62 kg
Productnaam
Galea
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Vaste Kraagpen, rond
Diameter Bout
22 mm
Lengte Bout
40 mm
Behuizing
Kleur
Lichtgrijs (RAL7035)
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
59 mm
Draaicirkel
190 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
95 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
90 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
30 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Loopvlak
Verkeersgrijs A (RAL7042)
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Verkeersgrijs A (RAL7042)
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
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
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Conform normen
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (Lerpac-goedkeuring)
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Galea
5077PJP125R05-22x40

De Galea is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging verloopt via een vaste kraagpen, rond, waarmee het wiel stabiel en zonder speling in de montagepositie wordt gehouden. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en zwenken. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is opgebouwd uit een loopvlak van thermoplastisch rubber en een wielkern van polypropyleen. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers, die zorgen voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De totale hoogte van het wiel bedraagt 162 mm, gemeten van het montageoppervlak tot het laagste punt van het loopvlak. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Galea
5071PJP125R05-22x40

De Galea is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging van het product gebeurt via een vaste kraagpen met een ronde doorsnede, waarmee het wiel stabiel in de montage-opening wordt geplaatst. De behuizing, vervaardigd uit polyamide, is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien rond de verticale as en het richtingsslot betrouwbaar functioneert. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd met een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat zorgt voor een goede grip en geluidsarme werking op diverse ondergronden. De wielschijf is gemaakt van polypropyleen en is gemonteerd op precisie kogellagers, die een lage rolweerstand en een lange levensduur garanderen. De totale hoogte van het product bedraagt 162 mm, gemeten van de onderzijde van het loopvlak tot de bovenzijde van de montagepen. Het product is geschikt voor een statische belasting van 200 kg per wiel. Bij dynamische belasting bedraagt de maximale capaciteit 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianten
Wielen met Wielslot 125 mm
Wielen met Wielslot 125 mm
Galea
5075PJP125R05-22x40

Galea is een wiel met wielslot, uitgevoerd als compact transportwiel voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging van het wiel is uitgevoerd als vaste kraagpen met een ronde doorsnede, waarmee het wiel stabiel en zonder speling op het frame of de constructie kan worden gemonteerd. De behuizing bestaat uit polyamide en is voorzien van een draailager dat is uitgevoerd als twee balraces, zodat het wiel soepel en nauwkeurig om de verticale as kan draaien. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van precisie kogellagers in de wielnaaf, wat zorgt voor een laag rolweerstand en een betrouwbare werking. De loopvlakken zijn gemaakt van thermoplastisch rubber, dat zorgt voor een goede grip en een zachte rijeigenschap, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 162 mm, gemeten van de onderkant van het loopvlak tot de bovenkant van de bevestiging. Het wiel is geschikt voor een statische belasting van 200 kg. Bij een dynamische belasting bedraagt de maximale draagkracht 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg