Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Galea is een wiel dat is ontworpen voor professionele toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, alsmede douchestoelen. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een eenvoudige en betrouwbare montage op verschillende onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende chemische resistentie en slijtvastheid biedt. De behuizing is uitgerust met twee balraces in het zwenkmechanisme, wat zorgt voor soepele rotatie en langdurige prestaties onder regelmatige gebruiksomstandigheden. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en is voorzien van een glijlager voor optimale bewegingsflexibiliteit. Het loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, een materiaal dat uitstekende grip, duurzaamheid en geluidsdemping biedt op verschillende ondergronden. Het wiellichaam bestaat uit polypropyleen, wat het geheel licht en corrosiebestendig maakt. De totale hoogte van het product bedraagt 162 millimeter. Wat betreft de belastingscapaciteit kan het wiel een statische belasting van 200 kilogram dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kilogram bedraagt bij een snelheid van 3 kilometer per uur, wat het geschikt maakt voor intensief gebruik in professionele omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308648
S4-materiaalnummer
990073760
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
65 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
162 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,52 kg
Productnaam
Galea
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
8,2 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
54,4 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
50 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
70 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
60 mm
Lengte plaat
90 mm
Breedte plaat
70 mm
Behuizing
Kleur
Lichtgrijs (RAL7035)
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
59 mm
Draaicirkel
190 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
95 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
90 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
30 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Loopvlak
Verkeersgrijs A (RAL7042)
Lagering
Glijlager
Wielkleur
Verkeersgrijs A (RAL7042)
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
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
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Conform normen
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (Lerpac-goedkeuring)
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Galea
5077PJH125P60-90x70

De Galea is een wiel met totale vergrendeling (Wielen met Totale vergrendeling) en is ontworpen voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, alsmede douchestoelen. De bevestiging van het product verloopt via een rechthoekige plaat (Rechthoekige plaat), die een stabiele en vlakke aansluiting op het frame of de onderconstructie biedt. De behuizing is vervaardigd uit polyamide (Polyamide) en is voorzien van een zwenklager in de vorm van twee balraces (Twee balraces), waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is opgebouwd uit een wielkern van polypropyleen (Polypropyleen) met een loopvlak van thermoplastisch rubber (Thermoplastisch rubber). Als lager wordt een glijlager (Glijlager) toegepast. De totale hoogte van het product bedraagt 163 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Galea
5071PJH125P60-90x70

Galea is een wiel met richtingsslot, bedoeld voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. Het onderdeel wordt bevestigd via een rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en eenvoudige montage op het frame van de toepassing. De behuizing, vervaardigd uit polyamide, bevat een richtingslager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig om zijn verticale as kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en maakt gebruik van een glijlager als wiellager. Het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 163 mm. De statische belastbaarheid van het wiel bedraagt 200 kg. Bij dynamische belasting bedraagt de capaciteit 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg