Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Galea is een wiel dat is voorzien van een boutgat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van polyamide met twee balraces voor optimale zwenkbeweging. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd met een loopvlak van thermoplastisch rubber, terwijl de wielnaf is gemaakt van polypropyleen voor maximale duurzaamheid en gewichtsreductie. De totale hoogte van het product bedraagt 162 mm, wat een compacte integratie in verschillende toepassingen mogelijk maakt. Dit wiel is geschikt voor gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, alsmede in douchestoelen. De statische draagcapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het glijlager zorgt voor soepele en stille werking, wat het product bijzonder geschikt maakt voor gevoelige omgevingen zoals ziekenhuizen en zorginstellingen waar geluidshinder minimaal moet zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5070PJH125P30-12
EAN
4031582378641
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
66 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
162 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,5 kg
Productnaam
Galea
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
12 mm
Behuizing
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
59 mm
Draaicirkel
205 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
102,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Glijlager
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
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Conform normen
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (Lerpac-goedkeuring)
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Galea
5071PJH125P30-12

De Galea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen kern met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met een glijlager. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 162 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen, waar betrouwbare mobiliteit en richtingsvergrendeling essentieel zijn.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Galea
5077PJH125P30-12

De Galea is een wiel met totale vergrendeling, voorzien van een boutgat als bevestigingstype voor diverse toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, alsmede douchestoelen. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor optimale stabiliteit en draaiing. Het wiel heeft een diameter van 125 millimeter en is voorzien van een glijlager als lagertype, terwijl de loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber voor duurzaamheid en grip. Het wiellichaam bestaat uit polypropyleen, een materiaal dat bestand is tegen slijtage en chemische invloeden. De totale hoogte van het product bedraagt 162 millimeter, wat een compacte en efficiënte afmeting garandeert voor integratie in verschillende systemen. Dit wiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 200 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 100 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, waardoor het geschikt is voor zware lasten in professionele omgevingen waar betrouwbaarheid en veiligheid essentieel zijn.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianten
Wielen met Wielslot 125 mm
Wielen met Wielslot 125 mm
Galea
5075PJH125P30-12

De Galea wielen met wielslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 162 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen, waar betrouwbaarheid en gebruiksgemak essentieel zijn.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg