Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Zeta is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat en is uitgerust met twee balraces die versterkt of roestvrij zijn uitgevoerd, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl het wiellichaam uit aluminium is vervaardigd voor een optimale verhouding tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 164 mm. Dit wiel is geschikt voor diverse zware toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur. Het product heeft een statische draagcapaciteit van 800 kg en een dynamische draagcapaciteit van 400 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het ideaal maakt voor intensief gebruik in professionele omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4680ITP125P63 super convex R25
EAN
4031582443585
Kernkenmerken
Type
Wielen
Draagvermogen bij 4 km/h
400 kg
Statisch draagvermogen
800 kg
Totale hoogte
164 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
2,87 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Draaicirkel
235 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
117,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
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
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Zeta
4687ITP125P63

De Zeta is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zware staalplaat en beschikt over twee balraces die ofwel versterkt ofwel roestvrij zijn uitgevoerd, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 125 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers die optimale rotatieprestaties garanderen. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl de wiellichaam uit aluminium is vervaardigd voor een optimale verhouding tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 164 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 1000 kilogram dragen. Voor dynamische belastingen bedraagt de capaciteit 400 kilogram bij een snelheid van 6 kilometer per uur, of 500 kilogram bij 4 kilometer per uur, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. De Zeta is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianten
Bokwiel 125 mm
Bokwiel 125 mm
Zeta
4688ITP125P63

Het Zeta bokwiel is een hoogwaardige transportoplossing voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een eenvoudige en veilige montage op diverse platforms garandeert. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie en uitstekende duurzaamheid onder zware bedrijfsomstandigheden biedt. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en is uitgerust met een loopvlak van gegoten polyurethaan, dat optimale grip en slijtagebestendigheid levert, terwijl het aluminium wiellichaam een licht maar sterk ontwerp mogelijk maakt. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers, die zorgen voor soepele rotatie en minimale wrijving tijdens bedrijf. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 164 millimeter, wat een compacte integratie in bestaande systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor zware lasten met een statische draagcapaciteit van 1000 kilogram, terwijl de dynamische draagcapaciteit 400 kilogram bedraagt bij een snelheid van 6 kilometer per uur, of alternatief 500 kilogram bij 4 kilometer per uur. Het Zeta bokwiel vindt toepassing in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM-toepassingen, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Zeta
4681ITP125P63

De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij 4 km/h of 400 kg bij 6 km/h, en een statische belasting tot 1000 kg. Deze hoogwaardige wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianten
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63

De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. Het wiel wordt gemonteerd via een rechthoekige plaat als fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige installatie garandeert. De behuizing bestaat uit zeer zware staalplaat en is voorzien van twee balraces die versterkt of roestvrij uitgevoerd kunnen zijn, wat optimale stabiliteit en duurzaamheid onder intensieve gebruiksomstandigheden biedt. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip garandeert, terwijl het wiellichaam uit aluminium is vervaardigd voor een optimale verhouding tussen sterkte en gewicht. De totale hoogte van het product bedraagt 164 mm. Het wiel heeft een statische laadcapaciteit van 1000 kg en een dynamische laadcapaciteit van 400 kg bij 6 km/h of 500 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingsscenario's en snelheidsvereisten.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63

De Zeta reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een eenvoudige en betrouwbare montage op diverse platforms mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit zeer zware staalplaat en is uitgerust met twee balraces die ofwel versterkt ofwel roestvrij zijn uitgevoerd, wat optimale duurzaamheid en corrosiebestendigheid garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele rotatie. De loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam uit aluminium bestaat, wat een uitstekende combinatie van sterkte en gewichtsbesparing biedt. De totale hoogte van het product bedraagt 164 mm. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 1000 kg dragen. Voor dynamische belastingen geldt een capaciteit van 400 kg bij een snelheid van 6 km/h, of 500 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de specifieke toepassingsvereisten. De Zeta reverse is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg