Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en beschikt over twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een diameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 250 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 500 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3470UFP125P62
EAN
4031582327502
S4-materiaalnummer
990001152
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
75 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
250 kg
Statisch draagvermogen
500 kg
Totale hoogte
155 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,07 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
9 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
60 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
77 mm
Lengte plaat
105 mm
Breedte plaat
80 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
75 mm
Draaicirkel
205 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
102,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
63 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
40 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Het Elastech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, voorzien van een elastische band in zwart, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel is uitgerust met een polyamide lichaam en rollagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 44 mm en de asgatdiameter is 12 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in castoronderstellen. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen en intensief gebruik in magazijnen en transportomgevingen.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Alpha
3477UFP125P62

De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productiewagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg