Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en beschikt over twee balraces als draailegers voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. Met een diameter van 125 mm en een totale hoogte van 161 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 300 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belastbaarheid van 600 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3470UAR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582304282
S4-materiaalnummer
990030774
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
96 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
300 kg
Statisch draagvermogen
600 kg
Totale hoogte
161 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
1,81 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
96 mm
Draaicirkel
235 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
117,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
96 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
50 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
40 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Rollager
Wielkleur
Natuurlijk wit
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
Bokwiel 125 mm
Bokwiel 125 mm
Alpha
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

De Alpha is een bokwiel met rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor zware industriële toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is uitgerust met twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor soepele rotatie en betrouwbare prestaties onder belasting. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en beschikt over een polyamide lichaam met een gespoten polyurethaanloopvlak, wat uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid garandeert. Het wiel is voorzien van een rollager voor optimale draaiing en minimale wrijving. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 161 mm, wat een compacte integratie in verschillende systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 300 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Alpha
3477UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 161 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productiewagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg