Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha is een wiel dat is ontworpen voor professionele toepassingen in diverse industrieën. Het product wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een flexibele en betrouwbare montage mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is uitgerust met twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor soepele rotatie en lange levensduur. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De loopvlak is gemaakt van polyamide, een duurzaam materiaal dat slijtvastheid en chemische resistentie biedt. Het wiellichaam bestaat uit een dempend, hybride materiaal dat trillingen absorbeert en bescherming biedt tegen schokken. De totale hoogte van het product bedraagt 155 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in verschillende systemen mogelijk maakt. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha is geschikt voor talrijke toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3470HUR125P62
EAN
4031582303667
S4-materiaalnummer
990005294
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
75 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
200 kg
Statisch draagvermogen
400 kg
Totale hoogte
155 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,27 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
9 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
60 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
77 mm
Lengte plaat
105 mm
Breedte plaat
80 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
75 mm
Draaicirkel
205 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
102,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (D)
75 Shore D
Materiaal wielkern
Dempend, hybride materiaal
Materiaal loopvlak
Polyamide
Breedte Loopvlak
36 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
36 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Rollager
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Bokwiel 125 mm
Alpha
3478HUR125P62

Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem en beschikt over een behuizing van zwaar staalplaat die optimale stabiliteit en duurzaamheid garandeert. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een rollager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak is gemaakt van polyamide, een slijtvastig materiaal dat uitstekende grip en geluidsdemping biedt, terwijl het wiellichaam bestaat uit een dempend, hybride materiaal dat schokken effectief absorbeert en de levensduur van het wiel verlengt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 155 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in diverse toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een voortbewegingssnelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen. Het Alpha bokwiel vindt toepassing in automotive OEM-systemen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Alpha
3477HUR125P62

De Alpha is een wiel met totale vergrendeling, voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem. De behuizing bestaat uit staalplaat van zwaar uitgevoerd materiaal en is uitgerust met twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor optimale stabiliteit en draaiing. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een rollager als lagertype. De loopvlak is gemaakt van polyamide, terwijl het wiellichaam bestaat uit een dempend, hybride materiaal dat uitstekende schokabsorptie en duurzaamheid biedt. De totale hoogte van het product bedraagt 155 mm. Dit wiel is ontworpen voor zware toepassingen en kan een statische belasting van 400 kg dragen, met een dynamische belastingscapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg