Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Agila wiel is een hoogwaardig wiel met vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen. De bevestiging zorgt voor een stabiele, niet-zwenkbare montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor soepele werking. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij 3 km/h snelheid, terwijl de statische draagkracht 200 kg bereikt, waardoor het ideaal is voor zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen, verpleeghuizen, schoonmaakwagens en winkelinrichting.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2470DYK125R05-28
EAN
4031582341928
Kernkenmerken
Type
Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
163 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,31 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Vaste Kraagpen, rond
Diameter Bout
28 mm
Lengte Bout
45 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
207 mm
Offset
41 mm
Zwenk radius
103,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
80 Shore A
Materiaal wielkern
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Conisch kogellager
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Het Puretech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit massief rubber dat niet-markerend is. Het wiel beschikt over een conisch kogellager en een asgatdiameter van 8 mm, met een naaflengte van 36 mm. De wielbody is gemaakt van plaatstaal voor optimale duurzaamheid en stabiliteit. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Accessoire
Bus
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

De Bus is een accessoire ontworpen als montage-element voor wielen met een vierkante bus-aansluiting. Dit onderdeel heeft een diameter van 28 mm en is geschikt voor gebruik bij standaardwielconfiguraties. Met een gewicht van slechts 0,05 kg biedt de Bus een lichte oplossing voor wielassemblages, waarbij de compacte afmetingen en het minimale gewicht zorgen voor efficiënte integratie in diverse wielstelsels. De vierkante busuitvoering garandeert een betrouwbare en stabiele verbinding met het wiel, wat essentieel is voor optimale prestaties en duurzaamheid in industriële toepassingen.

Accessoire
Bus
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

De Bus is een accessoire ontworpen als montage-element voor zwenkwielen en bestaat uit een vierkante bus met een diameter van 28 mm. Dit onderdeel weegt slechts 0,04 kg en is daarom uitermate geschikt voor lichte tot middelzware toepassingen. De vierkante uitvoering van de bus zorgt voor een betrouwbare en stabiele verbinding met het zwenkwiel-systeem. Met zijn compacte afmetingen en lage gewicht biedt deze bus een optimale oplossing voor constructies waar gewichtsreductie en ruimtebesparende montage van belang zijn.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Agila
2471DYK125R05-28

Het Agila is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging geschiedt via een vaste kraagpen met een ronde doorsnede, die zorgt voor een stabiele en directe montage van het wiel aan het frame of de draagconstructie. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en biedt een robuuste basis voor het richtingsslot, dat is voorzien van twee balraces die een soepele, nauwkeurige en betrouwbare draaibeweging waarborgen. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd met een massief rubberen loopvlak in zwart, dat elektrisch geleidend is, waardoor statische ladingen worden afgevoerd. Het wiel is gelagerd op een conisch kogellager en het wiellichaam is vervaardigd uit plaatstaal. De totale hoogte van het wiel bedraagt 163 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg