Wielen 125 mm
Stora
Bestelnummer:
990034156
EAN:
4031582357639
Productnummer:
2370PHP125P30-13 as
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Stora wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Stora wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, en beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, antistatisch, en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 155 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals winkelwagens en winkelinrichting en displays, waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
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
Betrouwbare antistatische bescherming
Antistatische versie om gebruikers te beschermen tegen elektrostatische ontlading
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
Efficiënte zelfreiniging
Gangwielen met automatisch zelfreinigende loopvlakken