Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar materiaal en beschikt over twee balraces als draailegers voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een rollager voor optimale prestaties. Met een diameter van 108 mm en een totale hoogte van 132 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 200 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 400 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3470UOJ108P62 T/G-small
EAN
4031582399974
S4-materiaalnummer
990002498
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
75 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
200 kg
Statisch draagvermogen
400 kg
Totale hoogte
132 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
0,81 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
9 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
60 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
77 mm
Lengte plaat
105 mm
Breedte plaat
80 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
75 mm
Draaicirkel
188 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
94 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (D)
75 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
36 mm
Diameter
108 mm
Breedte wielkern
36 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Rollager
Wielkleur
Natuurlijk wit
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers