Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Footmaster is een wiel dat speciaal is ontworpen voor diverse industriële toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Het wiel beschikt over een onbewerkte naaf als lager, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. De constructie is geoptimaliseerd voor stabiliteit en duurzaamheid bij intensief gebruik. Het wiel heeft een diameter van 100 millimeter, wat een goed evenwicht biedt tussen mobiliteit en stabiliteit voor verschillende lasten. De totale hoogte van het product bedraagt 150 millimeter, wat een compacte integratie in verschillende systemen mogelijk maakt. Dit wiel is geschikt voor dynamische belastingen tot 310 kilogram bij een maximale snelheid van 3 kilometer per uur, wat het ideaal maakt voor zware transporttaken en industriële applicaties waar betrouwbaarheid en draagvermogen essentieel zijn. De combinatie van deze specificaties maakt Footmaster een veelzijdige oplossing voor professionele en industriële gebruikers die behoefte hebben aan robuuste wieloplossingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495218
S4-materiaalnummer
990800106
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
128 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
310 kg
Totale hoogte
150 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
90 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
8,45 kg
Productnaam
Footmaster
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Diameter plaatgat
9 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
92 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
92 mm
Lengte plaat
112 mm
Breedte plaat
112 mm
Behuizing
Diameter koepel
112 mm
Draaicirkel
180 mm
Offset
32 mm
Zwenk radius
90 mm
Wiel
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
30 mm
Lagering
Onbewerkte Naaf