Wielen 100 mm
Footmaster
Bestelnummer:
990800103
EAN:
4031582495287
Productnummer:
FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Footmaster is een wiel dat is ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Footmaster is een wiel dat is ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Het wiel beschikt over een diameter van 100 millimeter en is uitgerust met een onbewerkte naaf als lageruitvoering, wat zorgt voor een robuuste en betrouwbare constructie. De totale hoogte van het product bedraagt 150 millimeter, wat een compacte integratie in verschillende montagesituaties mogelijk maakt. Dit wiel is geschikt voor dynamische belastingen tot 310 kilogram bij een voertuigsnelheid van 3 kilometer per uur, waardoor het uitstekend geschikt is voor zware industriële toepassingen waar stabiliteit en draagvermogen essentieel zijn. De combinatie van de robuuste wielbouw met de onbewerkte naaf garandeert een lange levensduur en minimale onderhoudsbehoeften in veeleisende werkomgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen