Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Footmaster Wielen zijn industriële transportwielen die speciaal zijn ontworpen voor gebruik in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur en werkbanken. Deze wielen zijn voorzien van een onbewerkte naaf als lageruitvoering, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 100 millimeter, wat een optimale balans biedt tussen mobiliteit en stabiliteit voor diverse toepassingen. De totale hoogte van het product bedraagt 160 millimeter, wat een compacte constructie mogelijk maakt zonder concessies aan functionaliteit. Deze Footmaster wielen zijn geschikt voor dynamische belastingen tot 310 kilogram bij een maximale snelheid van 3 kilometer per uur, waardoor zij ideaal zijn voor zware industriële toepassingen waar veiligheid en duurzaamheid van cruciaal belang zijn. De robuuste constructie en de gespecificeerde draagcapaciteit maken deze wielen een betrouwbare keuze voor professionele gebruikers die behoefte hebben aan hoogwaardige transportoplossingen in hun werkomgeving.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495164
S4-materiaalnummer
990800109
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
118 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
310 kg
Totale hoogte
160 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
90 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
6,94 kg
Productnaam
Footmaster
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Diameter plaatgat
9 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
92 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
92 mm
Lengte plaat
112 mm
Breedte plaat
112 mm
Behuizing
Diameter koepel
104 mm
Draaicirkel
168 mm
Offset
30 mm
Zwenk radius
84 mm
Wiel
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
30 mm
Lagering
Onbewerkte Naaf