Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Agila stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium kwaliteit, en beschikt over twee balraces voor het zwenklagersysteem, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat uitstekende grip en geluidsdemping biedt, terwijl het glijlager zorgt voor betrouwbare rotatie. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 135 mm is dit wiel compact maar krachtig. De dynamische draagkracht bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals professionele schoonmaakwagens waar betrouwbaarheid en hygiëne essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
7470PJO100P50
EAN
4031582350128
S4-materiaalnummer
990036323
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
60 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
80 kg
Statisch draagvermogen
160 kg
Totale hoogte
135 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,54 kg
Productnaam
Agila stainless
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
8,5 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
51,5 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
46,5 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
61,5 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
56 mm
Lengte plaat
77 mm
Breedte plaat
67 mm
Behuizing
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, medium
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
60 mm
Draaicirkel
176 mm
Offset
38 mm
Zwenk radius
88 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Glijlager
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Bokwiel 100 mm
Bokwiel 100 mm
Agila stainless
7478PJO100P50

Het Agila stainless bokwiel is een robuuste transportoplossing voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem, waarbij de lange zijde van de plaat 90 graden buiten de baan is gepositioneerd voor optimale montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium uitvoering, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid garandeert in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 100 millimeter en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale onderhoudsbehoeften. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen bestaat, wat een optimale balans biedt tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 135 millimeter, wat een compacte integratie in diverse transportapparatuur mogelijk maakt. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 160 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 80 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Het product is speciaal ontworpen voor toepassing in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen alsmede in professionele schoonmaakwagens, waar betrouwbaarheid en hygiëne van essentieel belang zijn.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Agila stainless
7477PJO100P50

De Agila stainless is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor professioneel gebruik. De bevestiging verloopt via een Rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit Roestvrij staal, medium, en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces voor een soepele en nauwkeurige draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een Glijlager. Het loopvlak bestaat uit Thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is uitgevoerd in Polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 135 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 160 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor Cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en Professionele schoonmaakwagens.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg