Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Linea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met boutgat bevestiging, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen. De bevestiging gebeurt via een boutgat systeem voor eenvoudige montage. De polyamide behuizing is uitgerust met precisie kogellagers die zorgen voor soepele draaibeweging en lange levensduur. Het wiel bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 118 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 240 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor zware professionele apparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5940XSC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352467
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
82 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
120 kg
Statisch draagvermogen
240 kg
Totale hoogte
118 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,62 kg
Productnaam
Linea
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
13 mm
Behuizing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
52 mm
Draaicirkel
180 mm
Offset
32 mm
Zwenk radius
90 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
20 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Loopvlak
Leigrijs (RAL7015)
Lagering
Precisie kogellagers Roestvrij
Wielkleur
Leigrijs (RAL7015)

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

Het Linea Accessoire is een hoogwaardig onderdeel dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare oplossing voor diverse industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire combineert duurzame materialen met precisie-engineering om optimale prestaties en lange levensduur te garanderen. Het Linea Accessoire is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard zwenkwielconfiguraties, waardoor het een veelzijdige keuze vormt voor professionals die hun wielsystemen willen upgraden of aanpassen. Met aandacht voor detail en vakmanschap geleverd, ondersteunt dit accessoire efficiënte werking onder verschillende belastingscondities.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Linea
5947XSC100P30-13 RAL9002

De Linea is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen waarbij betrouwbare mobiliteit en stabiliteit essentieel zijn. De bevestiging van het wiel gebeurt via een Boutgat, dat een eenvoudige en stevige montage op het frame of de onderstel mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit Polyamide en is voorzien van een zwenklager van het type Precisie kogellagers, dat een soepele en nauwkeurige draaibeweging van het wiel waarborgt. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een loopvlak van Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend, dat zorgt voor goede grip en geleiding van statische ladingen. De wielschijf bestaat uit Polyamide, elektrisch geleidend, en het wiel is voorzien van Precisie kogellagers Roestvrij voor een lange levensduur en weerstand tegen corrosie. De totale hoogte van het wiel bedraagt 118 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 240 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 120 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 100 mm
Wielen met Richtingsslot 100 mm
Linea
5941XSC100P30-13 RAL9002

De Linea is een wiel met richtingsslot en vormt een compact, betrouwbaar onderdeel voor professionele mobiele toepassingen. De bevestiging geschiedt via een boutgat, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op het frame of de constructie van het voertuig of apparaat kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van precisie kogellagers, die een soepele en nauwkeurige draaibeweging van het richtingsslot waarborgen. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal. De loopvlakken bestaan uit gespoten, elektrisch geleidend polyurethaan, terwijl het wiellichaam is uitgevoerd in elektrisch geleidend polyamide. De totale hoogte van het wiel bedraagt 118 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 240 kg. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 120 kg bij een snelheid van 3 km/h.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg