Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Linea wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat VS als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en uitgerust met precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van roestvrije precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 124 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg, waardoor het geschikt is voor diverse medische apparatuur, zorgbedden, kantoormeubilair en professionele transportwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5940UAC100P52 RAL9002
EAN
4031582352931
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
82 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
120 kg
Statisch draagvermogen
240 kg
Totale hoogte
124 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Productnaam
Linea
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat, gatafstand tussen Boutgat VS
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
76 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
72 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
52 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
44,5 mm
Lengte plaat
95 mm
Breedte plaat
70 mm
Behuizing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
52 mm
Draaicirkel
180 mm
Offset
32 mm
Zwenk radius
90 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers Roestvrij

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

Het Linea Accessoire is een hoogwaardig onderdeel dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare oplossing voor diverse industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire combineert duurzame materialen met precisie-engineering om optimale prestaties en lange levensduur te garanderen. Het Linea Accessoire is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard zwenkwielconfiguraties, waardoor het een veelzijdige keuze vormt voor professionals die hun wielsystemen willen upgraden of aanpassen. Met aandacht voor detail en vakmanschap geleverd, ondersteunt dit accessoire efficiënte werking onder verschillende belastingscondities.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Richtingsslot 100 mm
Wielen met Richtingsslot 100 mm
Linea
5941UAC100P52 RAL9002

De Linea Wielen met Richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat VS als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met roestvrije precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 124 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en diverse andere institutionele omgevingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Linea
5947UAC100P52 RAL9002

De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat VS als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkmechanisme. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is gemonteerd op roestvrije precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte van het zwenkwiel is 124 mm. Het dynamische draagvermogen is 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 240 kg bedraagt. Deze zwenkwielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische en professionele toepassingen zoals ziekenhuisapparatuur, kantoormeubilair en schoonmaakwagens.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg