Wielen 100 mm
Linea light
Bestelnummer:
990079829
EAN:
4031582350616
Productnummer:
5920UAP100L51-11 7001/7015
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea light is een wiel ontworpen voor mobiele toepassingen in medische en professionele omgevingen. Het wiel is voorzien van...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
De Linea light is een wiel ontworpen voor mobiele toepassingen in medische en professionele omgevingen. Het wiel is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met een kraagpen, draaiend swivelkogellager, wat optimale manoeuvreerbaarheid en stabiliteit biedt. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele rotatie. Het loopvlak bestaat uit gespoten polyurethaan op een polyamide kern, wat uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid biedt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 100 mm. Dit wiel is geschikt voor zware lasten met een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. De Linea light wordt veel toegepast in anesthesiewagens, nachtkastjes, medische beeldvormingsapparatuur zoals C-armen en CT-scanners, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, meubels, ziekenhuizen, mediameubels, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, kantoormeubilair, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Hele wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema