Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Levina wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een polyamide behuizing met twee balraces draaglager constructie. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 137 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, schoonmaakwagens, winkelwagens, winkelinrichting, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, werkbanken en gereedschapskasten.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5370XSP100P50 window-grey
EAN
4031582359282
S4-materiaalnummer
990063882
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
59 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
137 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,5 kg
Productnaam
Levina
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
8,5 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
51,5 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
46,5 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
61,5 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
56 mm
Lengte plaat
77 mm
Breedte plaat
67 mm
Behuizing
Kleur
Venstergrijs (vergelijkbaar met RAL7040)
Vork Vorm
Slank
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
59 mm
Draaicirkel
172 mm
Offset
36 mm
Zwenk radius
86 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
91 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
40 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)

Universele Design Award

Universele Design Award

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club
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
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Onbreekbare constructie
Uiterst hoge schokabsorptie
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Levina
5377XSP100P50

De Levina wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en bieden optimale mobiliteit en stabiliteit voor professionele toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel beschikt over een polyamide wiellichaam dat elektrisch geleidend is, gecombineerd met een gespoten elektrisch geleidend polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 137 mm zijn deze wielen compact maar krachtig. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bereikt, waardoor ze geschikt zijn voor diverse medische en industriële apparatuur.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 100 mm
Wielen met Richtingsslot 100 mm
Levina
5371XSP100P50

De Levina wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide lichaam dat elektrisch geleidend is, voorzien van een gespoten elektrisch geleidend polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 137 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg is. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische en professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, dialysewagens, CT-scanners, MRI-apparatuur, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, cateringwagens, computers op wielen, schoonmaakwagens, winkelwagens en werkbanken in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg