Wielen 100 mm
Galea
Bestelnummer:
990071787
EAN:
4031582308792
Productnummer:
5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Galea is een wiel dat is ontworpen voor professionele toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, alsm...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Galea is een wiel dat is ontworpen voor professionele toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, alsmede douchestoelen. Het wiel wordt bevestigd via een rechthoekige plaat die een stabiele montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met twee balraces in de zwenklager, wat zorgt voor soepele en betrouwbare rotatie onder alle bedrijfsomstandigheden. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van precisie kogellagers die optimale prestaties leveren. Het loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, terwijl het lichaam van het wiel uit polypropyleen bestaat, wat een uitstekende combinatie biedt van duurzaamheid en gewichtsbesparing. De totale hoogte van het product bedraagt 139 mm. Galea kan een statische belasting van 200 kg dragen en heeft een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor intensief gebruik in professionele omgevingen waar betrouwbaarheid en stabiliteit essentieel zijn.
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
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Conform normen
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (Lerpac-goedkeuring)