Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Galea is een wiel dat is ontworpen voor professionele toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, alsmede douchestoelen. Het wiel wordt gemonteerd via een rechthoekige plaat als fitting, wat een stabiele en betrouwbare bevestiging garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met twee balraces als zwenklager, wat zorgt voor soepele rotatie en lange levensduur. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een glijlager voor optimale prestaties. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, wat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen is vervaardigd voor gewichtsbesparing en corrosiebestendigheid. De totale hoogte van het product bedraagt 139 mm. Wat betreft de draagcapaciteit beschikt de Galea over een statische belastingscapaciteit van 200 kg en een dynamische belastingscapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële en medische toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308594
S4-materiaalnummer
990071776
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
65 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
139 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,44 kg
Productnaam
Galea
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
8,2 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
54,4 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
50 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
70 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
60 mm
Lengte plaat
90 mm
Breedte plaat
70 mm
Behuizing
Kleur
Lichtgrijs (RAL7035)
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
59 mm
Draaicirkel
180 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
90 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
90 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
30 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Loopvlak
Verkeersgrijs A (RAL7042)
Lagering
Glijlager
Wielkleur
Verkeersgrijs A (RAL7042)
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
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
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Conform normen
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (Lerpac-goedkeuring)
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Galea
5077PJH100P60-90x70

Galea is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging van het wiel verloopt via een rechthoekige plaat, die een stabiele en eenvoudige montage op het frame of onderstel van de drager mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en de stuurbeweging betrouwbaar verloopt. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is opgebouwd uit een wielkern van polypropyleen met een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat zorgt voor goede grip en een geringe geluidsontwikkeling op de vloer. Als lager in het wiel wordt een glijlager toegepast, dat een eenvoudige en robuuste constructie biedt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 138 mm, gemeten vanaf het onderste contactpunt met de ondergrond tot aan het bovenste punt van de montage-eenheid. De statische belastbaarheid van het wiel bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Deze gegevens dienen als uitgangspunt bij het ontwerp van de totale constructie en het bepalen van het aantal wielen per toepassing.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 100 mm
Wielen met Richtingsslot 100 mm
Galea
5071PJH100P60-90x70

Galea is een wiel met richtingsslot en vormt een compact en betrouwbaar onderdeel voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging van het wiel verloopt via een rechthoekige plaat, die een stevige en eenvoudige montage op het frame of de constructie van de drager mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van twee balraces, die zorgen voor een soepele en nauwkeurige draaibeweging van het richtingsslot. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en bestaat uit een lichaam van polypropyleen, waarop een loopvlak van thermoplastisch rubber is aangebracht die bijdraagt aan een goede grip en een geruisarme rolbeweging. Het wiel is uitgevoerd met een glijlager, dat een betrouwbare en onderhoudsarme rotatie waarborgt. De totale hoogte van het product bedraagt 138 mm, gemeten van de onderzijde van het loopvlak tot de bovenzijde van de montageplaat. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid bij een snelheid van 3 km/h 100 kg bedraagt.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg