Wielen 100 mm
Alpha
Bestelnummer:
990033259
EAN:
4031582378078
Productnummer:
3470UFP100P62
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit sta...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Documenten
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een diameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 160 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 320 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen