Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het wiel Alpha is een hoogwaardige transportwiel dat speciaal is ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een eenvoudige en veilige montage op diverse platforms en apparaten mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit zware staalplaat en is uitgerust met twee balraces als zwenklager, wat zorgt voor soepele rotatie en lange levensduur onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en beschikt over een polyamide lichaam met een elastische band van niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal als loopvlak, wat uitstekende grip en bescherming van ondergronden garandeert. Het wiel is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De totale hoogte van het product bedraagt 128 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 320 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Alpha-wiel is geschikt voor talrijke toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3470UFJ100P62
EAN
4031582327496
S4 Materialnummer
990001098
Core attributes
Gehäusetyp
Wielen
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,88 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Rechthoekige plaat
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Housing
Farbe
Blauw gepassiveerd
Gabelform
Breed
Material
Staalplaat, zwaar
Schwenklager
Twee balraces
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
180 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
90 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
63 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamide
Material der Lauffläche
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
34 mm
Fadenschutz
Met draadbeschermer
Achse
Geschroefd met moer
Lager
Rollager
Radfarbe
Zilvergrijs (RAL7001)
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Het Elastech wiel is een polyamide wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, voorzien van een elastische band in zwart, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een naaflengte van 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in castorapplicaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 320 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 160 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen met variabele belastingscenario's.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Vast Wielen 100 mm
Vast Wielen 100 mm
Alpha
3478UFJ100P62

De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage op verschillende ondergronden. De robuuste behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar uitgevoerd voor optimale duurzaamheid en sterkte onder zware belastingen. Het wiel beschikt over een polyamide wiellichaam gecombineerd met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak dat uitstekende grip biedt zonder sporen achter te laten op gevoelige vloeroppervlakken. De rollager zorgt voor soepele beweging en langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm past dit wiel in compacte toepassingen. De dynamische draagkracht bedraagt 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 320 kg bereikt voor betrouwbare ondersteuning van zware lasten.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Alpha
3477UFJ100P62

De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 128 mm. De dynamische draagkracht is 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 320 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productiewagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg