Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha is een wiel bestemd voor industriële toepassingen en wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is uitgerust met twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor soepele rotatie en stabiliteit onder belasting. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een rollager voor optimale draaiing. De loopvlak bestaat uit massief zwart rubber, terwijl het lichaam van het wiel is gemaakt van plaatstaal, wat een robuuste constructie garandeert. De totale hoogte van het product bedraagt 128 mm. Dit wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en kan een statische belasting van 140 kg dragen. Voor dynamische toepassingen bij een snelheid van 4 km/h is de maximale draagcapaciteit 70 kg. De Alpha is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3470DVJ100P62
EAN
4031582303537
S4-materiaalnummer
990001361
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
75 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
70 kg
Statisch draagvermogen
140 kg
Totale hoogte
128 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,9 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
9 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
60 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
77 mm
Lengte plaat
105 mm
Breedte plaat
80 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
75 mm
Draaicirkel
180 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
90 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
80 Shore A
Materiaal wielkern
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
30 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Rollager
Wielkleur
Blauw gepassiveerd
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Bokwiel 100 mm
Alpha
3478DVJ100P62

Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een rollager voor optimale draaiing. De loopvlak bestaat uit massief rubber in zwart, wat uitstekende grip en duurzaamheid garandeert, terwijl het wiellichaam is vervaardigd van plaatstaal voor maximale sterkte en betrouwbaarheid. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compact ontwerp mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en kan een statische belasting van 140 kg dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 70 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Het Alpha bokwiel vindt toepassing in diverse sectoren, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Alpha
3477DVJ100P62

Het Alpha is een wiel met totale vergrendeling en is ontworpen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor een stabiele en soepele draaibeweging wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en een loopvlak van massief rubber in zwarte uitvoering, dat is bevestigd op een wiellichaam van plaatstaal. Het wiel is uitgerust met een rollager. De totale hoogte van het wiel bedraagt 128 mm. De statische belastingscapaciteit is 140 kg. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 70 kg bij een snelheid van 4 km/h.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg