Wielen 100 mm
Agila
Bestelnummer:
990006650
EAN:
4031582341218
Productnummer:
2470DYK100R47-21,5/24
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Het Agila is een wiel uit de productcategorie Wielen en is ontworpen voor gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezor...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Het Agila is een wiel uit de productcategorie Wielen en is ontworpen voor gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging van het wiel is uitgevoerd als een synthetische expander van het type vierkant, en de vereiste binnendiameter van de slang dient bij het bestellen te worden opgegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en zwenken. Het loopvlak van het wiel bestaat uit massief rubber, zwart, elektrisch geleidend, en het wiel is uitgevoerd met een wielkern van plaatstaal. De wieldiameter bedraagt 100 mm en het wiel is voorzien van een conisch kogellager voor een gelijkmatige belasting en een lange levensduur. De totale hoogte van het wiel bedraagt 138 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 160 kg. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Handbediening
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading