Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden opgegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 138 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Toepassingsgebieden omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2470DYK100R07-Ø27-30
EAN
4031582340983
Kernkenmerken
Type
Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h
80 kg
Statisch draagvermogen
160 kg
Totale hoogte
138 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,98 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.
Type bevestiging
Synthetische expander, rond
Expander bevestiging (maximaal)
30 mm
Expander bevestiging (minimaal)
27 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
176 mm
Offset
38 mm
Zwenk radius
88 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
80 Shore A
Materiaal wielkern
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Conisch kogellager
Handbediening
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Het Puretech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, voorzien van een massief rubber, niet-markerend loopvlak. Het wiel is uitgerust met een conisch kogellager en een naaflengte van 36 mm, waarbij de asgatdiameter 8 mm bedraagt. Het wiellichaam is vervaardigd uit plaatstaal voor optimale duurzaamheid en stabiliteit. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 160 kg en een dynamische draagcapaciteit van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

De Expander is een accessoire ontworpen voor kastoren met een gewicht van 0,14 kg. Dit accessoire beschikt over een expansiemechanisme met een instelbare diameter die varieert tussen minimaal 31 mm en maximaal 35 mm, waardoor het geschikt is voor verschillende kastorafmetingen. De Expander biedt een betrouwbare oplossing voor het aanpassen en fixeren van kastoren in uiteenlopende toepassingen, waarbij de nauwkeurige diameteraanpassingen zorgen voor optimale compatibiliteit en stabiliteit.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

De Expander is een accessoire ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en beschikt over een verstelbare pasfitting met een diameter tussen 24 mm en 27 mm, waardoor het compatibel is met verschillende wielstammen. Dit accessoire weegt 0,13 kg en biedt een lichte maar robuuste oplossing voor het uitbreiden van de functionaliteit van zwenkwielsystemen. De compacte afmetingen en het geringe gewicht maken het ideaal voor toepassingen waar ruimte en gewichtsbesparing kritisch zijn.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

De Expander is een accessoire dat is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare verbinding voor verschillende wieldiameters. Dit accessoire heeft een gewicht van 0,14 kg en is voorzien van een fitting met een instelbaar bereik van minimaal 27 mm tot maximaal 30 mm diameter, waardoor het geschikt is voor diverse montagesituaties. De compacte afmetingen en lichte constructie maken de Expander ideaal voor integratie in bestaande wielstelsels zonder significante gewichtstoename.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

De Expander is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en kasten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,12 kg en biedt een compacte oplossing voor montage-toepassingen. De fitting van de Expander is voorzien van een diameter die varieert tussen minimaal 21,5 mm en maximaal 24 mm, wat flexibiliteit biedt bij het aansluiten op verschillende wielmaten. Dit bereik maakt het accessoire geschikt voor diverse kasterconfiguraties en zorgt voor een betrouwbare verbinding in industriële en commerciële omgevingen.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Agila
2477DYK100R07-Ø27-30

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond als bevestiging, waarbij bij het bestellen de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een plaatstalen wiellichaam met een loopvlak van massief rubber, zwart, elektrisch geleidend en is uitgerust met een conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 138 mm. De dynamische belastbaarheid is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg