Wielen 100 mm
Agila
EAN:
4031582340648
Productnummer:
2470DYK100R07-Ø19-21,5
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestiging waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter va...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestiging waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager, met een diameter van 100 mm. De totale hoogte bedraagt 138 mm. Het wiel heeft een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg. Toepassingsgebieden omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading