Wiel 160 mm
Ultratech plus
Bestelnummer:
199865049
Productnummer:
FCP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Ultratech plus wiel is een gietijzeren wiel met een loopvlak van ultratech polyurethaan, gegoten, dat speciaal is ontworpen ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Het Ultratech plus wiel is een gietijzeren wiel met een loopvlak van ultratech polyurethaan, gegoten, dat speciaal is ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 160 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naf heeft een lengte van 60 mm en beschikt over een asgatdiameter van 20 mm voor eenvoudige montage op standaard castorframes. Dit wiel kan een statische belasting van 1600 kg dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 640 kg bij 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, heftrucks en reparatiebedrijven, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Wiel
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften