Mobile winkelinrichtingsystemen worden onder meer gebruikt in supermarkten, winkels en op luchthavens. In de supermarkt worden fruit- en groenteschappen bijvoorbeeld 's avonds in de koelruimte geschoven, in kledingzaken worden de speciale aanbiedingen gepromoot en op de luchthaven staan de populairste boeken klaar voor de ingang van de boekhandel om voor de vlucht door te bladeren. De mobiliteit en wendbaarheid van de systemen, evenals een stevige stand moeten daarbij altijd worden gegarandeerd. Daarvoor zijn speciale wielen voor winkelinrichtingsystemen noodzakelijk.
Winkelinrichtingsystemen worden meestal in kleine ruimtes gemanoeuvreerd. Daarvoor zijn wielen nodig die in alle richtingen kunnen bewegen. Als wielen van een mindere kwaliteit worden gebruikt, is er meer kracht nodig om het systeem te duwen. Dit heeft een negatief effect op de gezondheid van de werknemers. De wielen moeten daarom een hoog rijcomfort en hoge belastbaarheid hebben. Het is belangrijk dat het winkelinrichtingsysteem niet alleen leeg, maar ook vol volledig mobiel is. Bij het bepalen van het vereiste draagvermogen moet het gehele gewicht dienovereenkomstig worden beschouwd.
TENTE Linea gecombineerd dubbel wiel
De dubbele wielen van de serie TENTE Linea combined zijn voorzien van een robuuste vergrendeling. Hierbij zijn de wiel- en richtingvergrendeling strikt gescheiden. Dit zorgt ervoor dat het wiel volledig is vastgesteld, maar ook soepel loopt wanneer de vergrendeling wordt vrijgegeven. De wielen zijn voorzien van een wiellichaam uit polyamide en een loopvlak van polyurethaan. De verschillende uitvoeringen zijn elektrisch geleidend, corrosiebestendig en afwasbaar.
Wij beantwoorden uw vragen over wielen voor winkelinrichtingsystemen graag uitvoerig, neem hiervoor contact op met ons ervaren team. Bovendien helpen wij u ook graag met de ontwikkeling van innovatieve en individuele speciale oplossingen.
Contact
Wilt u meer weten over de impact van TENTE?
Vul dan onderstaand formulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.
TENTE Wielen B.V.
Noorderdreef 66
2153 LL Nieuw-Vennep
Nederland
Phone: +31 2 52620354
Email: info.nl@tente.com