Welk wiel of welk zwenkwiel geschikt is voor uw toepassing hangt onder andere af van de temperaturen waar ze tegen bestand moeten zijn. Afhankelijk van de temperatuur verandert bijvoorbeeld de stabiliteit, het draagvermogen en de levensduur van de wielen en zwenkwielen. Om de functionaliteit te waarborgen, is het daarom eerst noodzakelijk om de temperatuursomstandigheden te bepalen die moeten worden verdragen en de juiste producten te selecteren.
Welke temperatuur relevant is voor het loopvlak, is het gevolg van verschillende factoren. De omgevingstemperatuur is een belangrijke factor, een ander is de warmte die wordt veroorzaakt door het rollen. Het rollen of lopen wordt beïnvloed door de lengte en aard van de af te leggen afstand, het materiaal, de vorm en de belasting van het loopvlak.
Bij kunststoffen neemt bijvoorbeeld het draagvermogen af bij veel kou of warmte. Bij elastomeren stijgen bij lage temperaturen de stijfheid en de hardheid, zodat de elasticiteit wordt beperkt. Op de productpagina's ziet u tegen welke temperaturen de TENTE wielen en zwenkwielen bestand zijn.
Voor extreme temperaturen: koude- en hittebestendige wielen
Sommige transportapparaten moeten in extreme kou of hitte probleemloos functioneren. Deze omvatten onder andere ovenrekken die in bakkerijen worden gebruikt en in de hete oven worden geschoven, of transportrekken die in koelruimtes aan vriestemperaturen worden blootgesteld.
Koude- en hittebestendige wielen van TENTE zijn bestand tegen extreme temperaturen tussen ongeveer -40°C en +280°C. Hiervoor wordt speciale hittebestendige kunststof of siliconenrubber gebruikt. Bovendien zijn de wielen en zwenkwielen afwasbaar zodat ze ook probleemloos gebruikt kunnen worden voor toepassingen met zeer strenge hygiënevoorschriften, zoals in de voedingsindustrie of in ziekenhuizen.
Wij adviseren u graag welke wielen en zwenkwielen het beste geschikt zijn voor bepaalde temperaturen. Neem contact met ons op!
Contact
Wilt u meer weten over de impact van TENTE?
Vul dan onderstaand formulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.
TENTE Wielen B.V.
Noorderdreef 66
2153 LL Nieuw-Vennep
Nederland
Phone: +31 2 52620354
Email: info.nl@tente.com