Specifieke termen

Montage van wielen: Opmerkingen van experts

Lees meer


Bij de montage van wielen is het belangrijk dat u erop let dat het contactoppervlak van het wiel direct contact met het apparaat maakt. Alleen dan wordt het maximale draagvermogen bereikt. Dit geldt ongeacht de bevestiging waarvoor u kiest.

Bij schroefverbindingen moet gelet worden op een voldoende sterkte van de schroef (sterkteklasse min. 8.8 of gelijkwaardig).  Het minimale schroefkoppel moet voldoen aan de technische richtlijnen. Schroefverbindingen moeten door de gebruiker permanent beveiligd worden tegen losraken. Het gespecificeerde draagvermogen is gebaseerd op de hier genoemde montage-instructies.

Montage-instructies voor wielen uit de series 5320/5327

Voor het vastschroeven van de bevestiging moet de speciaal hiervoor bedoelde moersleutel worden gebruikt Bij de montage is het noodzakelijk dat deze vlak ligt, zodat het gehele oppervlak van de afdekkap wordt gebruikt. Het aanhaalmoment moet minimaal 25 Nm bedragen.

Breng dingen aan het rollen met TENTE

Let bij de montage van wielen ook op onze aanvullende informatie over bevestigingen. Afhankelijk van het soort montage moeten er verschillende dingen tijdens de montage in acht worden genomen. Bij vragen staan we graag tot uw beschikking. Neem contact met ons op en laat u uitvoerig adviseren over de montage.

Contact

Wilt u meer weten over de impact van TENTE?

Vul dan onderstaand formulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

*Verplicht veld

Oplossingen voor uw individuele benodigdheden. Aarzel niet om ons persoonlijk te contacteren.

Inschrijven


Geregistreerde klanten


Wachtwoord vergeten


Nieuwe klanten

Registratie