- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige zwenkwielen
- Wielen per bevestigingstype
-
Plaatbevestiging
Zwenkwielen met plaatbevestiging
Vast Wielen 100 mm
Het Alpha vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor optimale duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 75 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 150 kg bereikt. Dit veelzijdige wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Vast Wielen 100 mm
Het Agila vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het wiel beschikt over een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 135 mm biedt dit wiel optimale prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 75 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vierkante plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel heeft een polyamide constructie waarbij het loopvlak identiek aan wiel materiaal is, ondersteund door een glijlager systeem voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm biedt dit wiel een totale hoogte van 128 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bereikt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor optimale duurzaamheid. Het wiel is volledig uitgevoerd in polyamide, waarbij zowel het wiellichaam als het loopvlak uit identiek materiaal bestaan, en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting tot 400 kg. Deze veelzijdige wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 160 mm
De Alpha stainless wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele en duurzame beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een rollager van roestvrij staal voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 400 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 800 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Vast Wielen 100 mm
De Agila vast wielen zijn ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit voor optimale duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 135 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Deze wielen zijn ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar elektrische geleidbaarheid vereist is.
Wielen met Totale vergrendeling 250 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 250 mm en totale hoogte van 290 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen 125 mm
Het Zeta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bereikt. Dit wiel is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 160 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 320 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Vast Wielen 100 mm
De Agila vast wielen zijn ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. Het wiel beschikt over een robuuste behuizing vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en stabiliteit. Het wiel zelf bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat uitstekende grip en geluidsdemping biedt, ondersteund door een betrouwbare glijlager constructie. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 135 mm past dit wiel perfect in compacte toepassingen. De dynamische draagkracht bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 100 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is voorzien van een glijlager, waarbij de wieldiameter 100 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 128 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 400 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 200 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een glijlager. De wieldiameter bedraagt 200 mm bij een totale hoogte van 240 mm. Het dynamische draagvermogen is 205 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 410 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en totale hoogte van 100 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 75 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 150 kg. Deze wielen zijn ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar betrouwbare mobiliteit en vergrendeling essentieel zijn.
Wielen 100 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 135 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 160 kg. Het is speciaal geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 75 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 150 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 50 mm
Het Compacta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, licht materiaal en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 50 mm en de totale hoogte van het wiel is 65 mm. Het dynamische draagvermogen is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 80 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar compacte afmetingen en betrouwbare prestaties vereist zijn.
Wielen 65 mm
Het Compacta wiel is ontworpen voor professionele toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur. De bevestiging bestaat uit een rechthoekige plaat die zorgt voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en uitgerust met een één kogelbaan zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 85 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagkracht van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 80 kg, waardoor het ideaal is voor lichte tot middelzware transporttoepassingen.
Vast Wielen 50 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, licht constructie die duurzaamheid en gewichtsbesparing combineert. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en de totale hoogte van het wiel bedraagt 65 mm. De dynamische draagkracht is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 80 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Vast Wielen 65 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, licht constructie die zorgt voor duurzaamheid bij minimaal gewicht. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 65 mm en de totale hoogte van het wiel is 85 mm. De dynamische draagkracht is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 80 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare prestaties vereist zijn.
Wielen 25 mm
Het Compacta wiel is ontworpen voor diverse industriële toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur. De bevestiging bestaat uit een rechthoekige plaat die zorgt voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en uitgerust met een kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een diameter van 25 mm, waarbij het loopvlak identiek is aan het wielmmateriaal en voorzien is van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De totale hoogte bedraagt 36 mm, wat een compacte oplossing biedt. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 10 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van maximaal 20 kg, waardoor het geschikt is voor lichte tot middelzware transporttoepassingen.
Wielen 36 mm
De Compacta wielen zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, licht materiaal en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis. De wieldiameter bedraagt 36 mm en de totale hoogte is 48 mm. De dynamische belastbaarheid is 30 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 60 kg bedraagt. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar compacte afmetingen en betrouwbare prestaties vereist zijn.
Vast Wielen 38 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak dat geschikt is voor gebruik op gevoelige vloeren. De wielconstructie bevat een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 38 mm, wat resulteert in een totale hoogte van 48 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 30 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 60 kg is. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor lichte tot middelzware toepassingen waar compacte afmetingen en betrouwbare prestaties vereist zijn.
Veelgestelde vragen
Voordelen van plaatmontagewielen
Plaatbevestigingswielen zijn een veelzijdige en betrouwbare mobiliteitsoplossing voor industriële, gezondheids- en meubeltoepassingen. Hun platte montageplaat zorgt voor een stabiele en veilige verbinding met apparatuur, wat zorgt voor een veilige ladingbehandeling en langdurige prestaties. Met opties in zwenkbare, vaste en geremde versies, evenals verschillende wielmaterialen en -diameters, kunnen zwenkwielen met plaatbevestiging worden aangepast aan specifieke belasting-, vloer- en milieuvereisten.
TENTE-zwenkwielen met plaatbevestiging bieden verschillende voordelen:
Veilige en stabiele montage: de platte montageplaat zorgt voor een stevige en veilige bevestiging aan de toepassing. Dit verbetert de stabiliteit onder belasting en vermindert het risico van losraken tijdens continu gebruik.
Sterk draagvermogen - Dankzij het grote oppervlak van de plaat kunnen deze wielen hogere belastingen dragen in vergelijking met sommige andere montagetypes.
Eenvoudige installatie en onderhoud - Plaatbevestigingswielen zijn eenvoudig te installeren met behulp van standaard boutpatronen en plaatafmetingen. Ze bieden ook eenvoudige vervanging of onderhoud, waardoor de uitvaltijd in veeleisende omgevingen tot een minimum wordt beperkt.
Soorten plaatbevestigingswielen
Plaatbevestigingswielen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan ontwerpen om te voldoen aan de eisen van industriële, gezondheids- en meubeltoepassingen. Afhankelijk van het type kunnen ze zorgen voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid, rechtlijnige stabiliteit, veilige vergrendeling, hittebestendigheid, wasbaarheid, hoog draagvermogen en meer. Van zwenkwielen en vaste wielen tot geremde en zware versies, elk type is ontworpen om specifieke hanterings- en veiligheidsvoordelen te bieden, waardoor betrouwbare mobiliteit voor uiteenlopende toepassingen en omgevingen wordt gegarandeerd. Hieronder staan veelgebruikte wieltjes met plaatbevestiging en hun voordelen:
Zwenkwielen met plaatbevestiging
Zwenkwielen met plaatbevestiging zijn ontworpen voor eenvoudig manoeuvreren en kunnen 360° rond hun montageplaat draaien, waardoor het eenvoudig is om toepassingen te draaien en te positioneren in krappe of drukke omgevingen. De vlakke plaatbevestiging zorgt voor een veilige verbinding met een breed oppervlak met de toepassing, waardoor een stabiele en betrouwbare mobiliteit wordt gegarandeerd, zelfs onder hoge belasting. Ze zijn ideaal voor rolkooien, postlogistieke systemen, cateringkarren, maaltijdbezorgsystemen en meer, waar veelvuldige bewegingen en nauwkeurige positionering vereist zijn.
Vaste wielen met plaatbevestiging
Vaste wielen met plaatbevestiging zorgen voor een rechte beweging en richtingsstabiliteit. Hun brede plaatbevestiging zorgt voor een stevige, dragende bevestiging aan het toepassingsframe, waardoor de belasting op de structuur tijdens het transport wordt verminderd. Ze worden vaak gebruikt in combinatie met zwenkwielen voor gecontroleerd manoeuvreren en worden vaak gebruikt voor toepassingen zoals werkbanken, gereedschapskasten, rolpallets en dollies, waar veilige en voorspelbare hantering essentieel is.
Wielen met plaatbevestiging en remmen
Zwenkwielen met geremde platen combineren mobiliteit met veiligheid, waardoor apparatuur vrij kan bewegen wanneer dat nodig is en stevig op zijn plaats kan worden vergrendeld. De plaatbevestiging zorgt voor een stabiele verdeling van de belasting, terwijl het vergrendelingsmechanisme onbedoeld rollen tijdens het laden, lossen of positioneren voorkomt. Deze zwenkwielen zijn ook verkrijgbaar met richtingsvergrendelingen, zodat de toepassing in de beoogde richting beweegt. TENTE biedt een breed scala aan plaatgemonteerde zwenkwielen met rem, van roestvrij staal tot elektrisch geleidende, zware of onopvallende varianten.
Zware wieltjes voor plaatmontage
Zware plaatwielen zijn gebouwd om extreme belastingen aan te kunnen. Hun versterkte plaatbevestiging verdeelt het gewicht over een groot montageoppervlak, waardoor de belasting op de apparatuur wordt verminderd en de duurzaamheid op lange termijn wordt verbeterd. In combinatie met stevige behuizingen en robuuste wielen kan het sterkste TENTE-zwenkwiel voor zwaar gebruik met plaatbevestiging ladingen tot 15.000 kg en meer aan. Een veelgebruikt zwenkwiel in dit domein is onze Kappa-serie, die ladingen tot 2.400 kg aankan.
Toepassingsgebieden voor zwenkwielen met plaatbevestiging
Plaatbevestigingswielen worden veel gebruikt waar veilige montage, stabiele lastbehandeling en veelzijdige mobiliteit vereist zijn. Hun platte montageplaat zorgt voor een stevige bevestiging aan de toepassing, waardoor ze geschikt zijn voor een breed scala aan industriële, gezondheids- en meubeltoepassingen. In industriële en logistieke omgevingen worden plaatbevestigingswielen gebruikt voor afvalverwerkingsapparatuur, containerbouw, rolpallets, poppetjes en meer. Door hun stabiele plaatverbinding en hoog draagvermogen zijn ze ideaal voor zwaar transport, productielijnen en magazijnbehandeling, zelfs bij continu gebruik. In zorgomgevingen worden ze gemonteerd op verschillende medische meubeltoepassingen, medische karren of medische beeldvormingsapparatuur. In meubels en mobiele toepassingen worden wieltjes met plaatmontage aangetroffen op kantoormeubilair, mediameubilair, cateringkarren, maaltijdbezorgsystemen en meer. De plaatbevestiging verdeelt het gewicht gelijkmatig, zorgt voor soepel rollen en minder belasting op het meubelframe, terwijl een eenvoudige herpositionering en langdurige betrouwbaarheid mogelijk zijn.