Zwenkwiel met dubbele rem, vork van polyamide, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, boutgat. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers
Technische data
Rolweerstand | |
Verplaatsingsgeluid | |
strepen | |
Roest bescherming |
Wieldiameter | 100 mm |
Wielbreedte | 20 mm |
Centraal gat | 11 mm |
Technische data
Wieldiameter
100 mm
Wielbreedte
20 mm
Centraal gat
11 mm
Uitlading
32 mm
Uitzwenking - Ø
216 mm
Bouwhoogte
118 mm
Dyn. draagvermogen
120 kg
Temperatuur
- 10 / + 40 °C
Standaard
EN_12530
Eigen gewicht
0.706 kg
DOM-Ø
52 mm
Zwenkradius
108 mm
Hardheid van de band
A 92 Shore
Roestvrij
Nee
Elektrische geleiding
Nee
Vork
Zwenkwiel met dubbele rem
toebehoren
Varianten
Zwenkwielen
5940UAP100P30-11 RAL9002
Zwenkwiel, vork van polyamide, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, boutgat. Wielkern van polyamide met loopvlak van...