Wielen
ITP125x50-Ø20 flat
Wielkern van aluminium met gegoten polyurethaan loopvlak, precisiekogellagers
Zwenkwiel met dubbele rem en veer-druk afh. fixeerinr., Vork van extra zwaar geperst staal, verzinkt-chromatiseerd, voorzien van dubbele, geharde kogelbanen, met versterkt en warmtebehandelde lager stof afdichting met geïntegreerde smeernippel, centrale pen geklonken, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van aluminium met gegoten polyurethaan loopvlak, precisiekogellagers
Rolweerstand | |
Verplaatsingsgeluid | |
strepen | |
Roest bescherming |
Wieldiameter | 125 mm |
Wielbreedte | 50 mm |
Plaatafmeting | 137 x 105 mm |
Wieldiameter
125 mm
Wielbreedte
50 mm
Plaatafmeting
137 x 105 mm
Boutgatafstand
105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat
11 mm
Uitlading
60 mm
Uitzwenking - Ø
322 mm
Bouwhoogte
164 mm
Dyn. draagvermogen
500 kg
Temperatuur
- 10 / + 60 °C
Standaard
EN_12532
Eigen gewicht
3 kg
DOM-Ø
96 mm
Zwenkradius
161 mm
Hardheid van de band
A 92 Shore
Roestvrij
Nee
Elektrische geleiding
Nee
Vork
Zwenk/rem met veerafhankelijke fixeer
Wielkern van aluminium met gegoten polyurethaan loopvlak, precisiekogellagers
Bokwiel, Vork van zwaar staalplaat, versterkt, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van aluminium met gegoten p...
Zwenkwiel met dubbele rem, Vork van extra zwaar geperst staal, verzinkt-chromatiseerd, voorzien van dubbele, geharde ko...
Zwenkwiel, Vork van extra zwaar geperst staal, verzinkt-chromatiseerd, voorzien van dubbele, geharde kogelbanen, met ve...
Zwenkwiel met fixeermogelijkheid, Vork van extra zwaar geperst staal, verzinkt-chromatiseerd, voorzien van dubbele, geh...
Zwenkwiel met automatische fixeer inrichting , Vork van extra zwaar geperst staal, verzinkt-chromatiseerd, voorzien van...