Wielen 125 mm
Novatech, ITP125x50-Ø20 flat
Wielkern van aluminium met gegoten polyurethaan loopvlak, precisiekogellagers
Technische data
Rolweerstand | |
Verplaatsingsgeluid | |
strepen | |
Roest bescherming |
Wieldiameter | 125 mm |
Wielbreedte | 50 mm |
Asgat-Ø | 20 mm |
Technische data
Wieldiameter
125 mm
Wielbreedte
50 mm
Asgat-Ø
20 mm
Naaflengte
60 mm
Dyn. draagvermogen
500 kg
Statisch draagvermogen
1,000 kg
Temperatuur
- 10 / + 60 °C
Standaard
EN_12532
Eigen gewicht
0.85 kg
Hardheid van de band
A 92 Shore
Roestvrij
Nee
Elektrische geleiding
Nee
Vork
Wielen