Wielen
ITP125x50-Ø20 flat
Wielkern van aluminium met gegoten polyurethaan loopvlak, precisiekogellagers
Bokwiel, Vork van zwaar staalplaat, versterkt, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van aluminium met gegoten polyurethaan loopvlak, precisiekogellagers
Rolweerstand | |
Verplaatsingsgeluid | |
strepen | |
Roest bescherming |
Wieldiameter | 125 mm |
Wielbreedte | 50 mm |
Plaatafmeting | 137 x 117 mm |
Wieldiameter
125 mm
Wielbreedte
50 mm
Plaatafmeting
137 x 117 mm
Boutgatafstand
105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat
11 mm
Bouwhoogte
164 mm
Dyn. draagvermogen
500 kg
Temperatuur
- 10 / + 60 °C
Standaard
EN_12532
Eigen gewicht
2 kg
Hardheid van de band
A 92 Shore
Roestvrij
Nee
Elektrische geleiding
Nee
Vork
Bokwiel
Wielkern van aluminium met gegoten polyurethaan loopvlak, precisiekogellagers
Zwenkwiel met dubbele rem, Vork van extra zwaar geperst staal, verzinkt-chromatiseerd, voorzien van dubbele, geharde ko...
Zwenkwiel, Vork van extra zwaar geperst staal, verzinkt-chromatiseerd, voorzien van dubbele, geharde kogelbanen, met ve...
Zwenkwiel met fixeermogelijkheid, Vork van extra zwaar geperst staal, verzinkt-chromatiseerd, voorzien van dubbele, geh...
Zwenkwiel met automatische fixeer inrichting , Vork van extra zwaar geperst staal, verzinkt-chromatiseerd, voorzien van...
Zwenkwiel met dubbele rem en veer-druk afh. fixeerinr., Vork van extra zwaar geperst staal, verzinkt-chromatiseerd, voo...