Zwenkwielen
5946UAP150R36-32S30OH155 4xM6
Zwenkwiel met centraal remsysteem, vork van polyamide, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, stift met schakelnok voor...
Zwenkwiel met dubbele rem of fixeermogelijkheid, vork van polyamide, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, stift met schakelnok voor profielstangen, korte uitvoering. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers TÜV Süd gecertificeerd product.
Rolweerstand | |
Verplaatsingsgeluid | |
strepen | |
Roest bescherming |
Wieldiameter | 150 mm |
Wielbreedte | 15 mm |
Stift-Ø | 32 mm |
Wieldiameter
150 mm
Wielbreedte
15 mm
Stift-Ø
32 mm
Stiftlengte
50 mm
Uitlading
48 mm
Uitzwenking - Ø
254 mm
Bouwhoogte
155 mm
Dyn. draagvermogen
150 kg
Temperatuur
- 10 / + 40 °C
Standaard
EN_12531
Eigen gewicht
1 kg
DOM-Ø
46 mm
Zwenkradius
127 mm
Hardheid van de band
D 42 Shore
Roestvrij
Nee
Elektrische geleiding
Nee
Vork
3 Standen wiel (vrij, geremd en fixeer)
Zwenkwiel met centraal remsysteem, vork van polyamide, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, stift met schakelnok voor...