3 Standen wiel (vrij, geremd en fixeer) 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S27 safety OH155

EAN:
4031582412765

Zwenkwiel met dubbele rem of fixeermogelijkheid, vork van polyamide, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans. Zwenkwiel met automatisch remsysteem, stift met schakelnok voor profielstangen, korte uitvoering. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers : De LINEA safety met dodeman rem is ontworpen/geschikt voor zware apparatuur zoals bijvoorbeeld ziekenhuisbedden. Het zorgt ervoor dat de apparatuur onmiddellijk automatisch te remmen is zodra de bedieningshendel of handvat wordt vrijgegeven. Bij gebruikt voor lichte(re) apparatuur is een gezamenlijke technische beoordeling noodzakelijk volgens het product aansprakelijkheidsrecht.

Technische data

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
strepen
Roest bescherming
Wieldiameter 150 mm
Wielbreedte 15 mm
Stift-Ø 32 mm
Verdere technische data

Technische data

Wieldiameter

150 mm

Wielbreedte

15 mm

Stift-Ø

32 mm

Stiftlengte

50 mm

Uitlading

48 mm

Uitzwenking - Ø

254 mm

Bouwhoogte

155 mm

Dyn. draagvermogen

150 kg

Temperatuur

- 10 / + 40 °C

Standaard

similar_EN12531

Eigen gewicht

1 kg

Zwenkradius

123 mm

Roestvrij

Nee

Elektrische geleiding

Nee

Vork

3 Standen wiel (vrij, geremd en fixeer)

Inschrijven


Geregistreerde klanten


Wachtwoord vergeten


Nieuwe klanten

Registratie