Anika evo
Ga samen met ons voor een duurzamere toekomst met zwenk- en wieltjes
Milieubescherming is belangrijk voor ons allemaal. Precies daarom wil TENTE het goede voorbeeld geven en een groene voetafdruk nalaten op onze waardevolle planeet. Daarom presenteren wij u met trots: Anika evo - de eerste productlijn van wielen gemaakt van plantaardig materiaal. Anika evo bestaat tot 98%* uit biomassamateriaal afkomstig van de castor boon. Het Anika evo-wiel biedt dezelfde productkwaliteit en kleurflexibiliteit als het bekende Anika-wiel. Met de productie van een duurzaam meubelwiel is TENTE de eerste fabrikant ooit die de zwenkboon in een productgamma van meubelwielen verwerkt. Het gebruik van de zwenkboon helpt ons om de koolstofvoetafdruk met 46%* te verminderen. Het DNA van TENTE bestaat uit het ontwikkelen en verkennen van nieuwe mogelijkheden - productontwikkeling voor een duurzamere toekomst is daarop geen uitzondering. U kunt deel uitmaken van deze duurzame reis!