Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

Zware belasting? Volledig irrelephant.

Integral twin load combineert hoge torsiestijfheid met een draagvermogen tot 250 kg per zwenkwiel.
Zware belasting? Volledig irrelePHant.

Integral twin load: sterk wanneer het zwaar wordt

Zware belasting?
Volledig irrelePHant.

AI generated
Zware medische toepassingen hebben mobiliteit nodig die altijd betrouwbaar is. Integral twin load combineert hoge torsiestijfheid met een draagvermogen tot 250 kg per zwenkwiel. Het dubbelwielzwenkwiel biedt betrouwbare stabiliteit, bijvoorbeeld bij operatietafels, chirurgische robots en bariatrische bedden.

Belangrijkste feiten en cijfers

  • Draagvermogen tot 250 kg per zwenkwiel
  • Hoge torsiestijfheid voor stabiliteit en veilige positionering – zelfs bij zijbelasting
  • Versterkte, gelaste stalen behuizing
  • Centrale vergrendeling met totaal- en richtingsvergrendeling
  • Stille en eenvoudige bediening als extra comfortvoordeel
  • Wieldiameter 150 mm

Neem contact op

Ontwikkeld voor toepassingen met gewicht. En verantwoordelijkheid.

Of het nu gaat om de operatiekamer, intensive care of gespecialiseerde medische omgevingen: zware toepassingen zoals operatietafels, chirurgische robots en bariatrische bedden moeten betrouwbaar en nauwkeurig kunnen bewegen – en op het beslissende moment veilig blijven staan. Precies daarvoor is Integral twin load ontwikkeld. De hoge torsiestijfheid van het dubbelwielzwenkwiel ondersteunt een stabiele positionering, terwijl het draagvermogen tot 250 kg per zwenkwiel extra reserves biedt voor toepassingen in de gezondheidszorg en medische technologie met zware belasting.

Sterk in beweging. Stabiel in stilstand.

De prestaties van Integral twin load zijn gebaseerd op een consequent versterkt ontwerp. Een gelaste stalen behuizing, precisielagers en een wielvariant die is ontworpen voor hoge belastingen vormen de basis voor een draagvermogen tot 250 kg per zwenkwiel en torsiestijfheid die zware medische toepassingen veilig op hun plaats houdt.

Hoog draagvermogen voor zware medische toepassingen

  • Draagvermogen tot 250 kg per zwenkwiel – ontworpen voor toepassingen met zware belasting, zoals operatietafels, chirurgische robots of bariatrische bedden.
  • Versterkte, gelaste stalen behuizing – voor een bijzonder robuust ontwerp onder hoge belastingen.
  • Maxtech load-wiel – een wielvariant die speciaal is ontworpen voor een hoog draagvermogen.
  • Twee roestvrijstalen precisiekogellagers in het wiel – voor stabiele krachtopname en betrouwbare prestaties.
  • Getest draagvermogen volgens DIN EN 12531 – voor een betrouwbare technische configuratie van veeleisende toepassingen.

Hoge torsiestijfheid voor veilige positionering

  • Versterkte, gelaste stalen behuizing – verhoogt de stabiliteit van het zwenkwiel tegen zijwaartse krachten en torsie.
  • Dubbel precisiekogellager in de zwenkkop – ondersteunt een stabiele geleiding van het zwenkwiel, zelfs onder hoge belasting.
  • Dubbel precisiekogellager in het wiel – zorgt voor extra stabiliteit tijdens de krachtoverdracht.
  • Centrale vergrendeling met totaal- en richtingsvergrendeling – ondersteunt gecontroleerde positionering en veilig gebruik in de dagelijkse klinische praktijk.

Comfortabel in gebruik. Betrouwbaar in klinische toepassingen.

Hoewel draagvermogen en torsiestijfheid centraal staan bij Integral twin load, blijft het onderdeel van de bewezen Integral twin-zwenkwielfamilie. Het dubbelwielzwenkwiel combineert hoge stabiliteit met comfortabel gebruik, geoptimaliseerde manoeuvreerbaarheid en doordachte systeemintegratie. Tegelijkertijd voldoet het aan belangrijke eisen in de dagelijkse klinische praktijk – van gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling en stille, eenvoudige bediening tot gemakkelijk te reinigen oppervlakken en chemisch bestendige componenten.

Wat betekent torsiestijfheid?

Torsiestijfheid beschrijft hoe stabiel een zwenkwiel blijft tegen verdraaiing. Dit is vooral belangrijk wanneer zijwaartse krachten, draaibewegingen of ongelijk verdeelde belastingen op een zware toepassing inwerken.

Gebruik en integratie

  • Dubbelwielzwenkwiel met hoge manoeuvreerbaarheid dankzij differentiële werking
  • Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling via een bedieningshendel
  • Tot drie schakelposities: richtingsvergrendeling, totaalvergrendeling of volledige mobiliteit
  • Instelbare schakelkrachten: zacht, standaard of hard

Dagelijkse klinische praktijk en reiniging

  • Stille en eenvoudige bediening met zeer lage bedieningskrachten
  • Gladde oppervlakken voor eenvoudige en snelle reiniging
  • Chemisch bestendige componenten voor gebruik in klinische omgevingen

Kwaliteit en design

  • TÜV-gecertificeerde prestatienorm en geteste kwaliteit
  • Kleuren kunnen worden aangepast aan het productdesign van de toepassing
Integral- en Integral twin-productbrochures

Praat met ons over uw toepassing

Of het nu gaat om een operatietafel, chirurgische robot, bariatrisch bed of een op maat gemaakte medisch-technologische toepassing: onze experts ondersteunen u bij de selectie, configuratie en integratie van de juiste mobiliteitsoplossing.

Praat met ons over uw toepassing
Velden gemarkeerd met asterisks (*) zijn verplicht.

Veelgestelde vragen

Integral twin load is geschikt voor zware medische toepassingen waarbij een hoog draagvermogen, stabiliteit en veilige positionering essentieel zijn. Typische voorbeelden zijn operatietafels, chirurgische robots, bariatrische bedden, intensivecarebedden met extra apparatuur en medische apparaten met zware belasting.
Integral twin load draagt tot 250 kg per zwenkwiel. Dit biedt extra reserves voor toepassingen waarbij gewicht, stabiliteit en betrouwbare mobiliteit moeten samenwerken.
Torsiestijfheid beschrijft hoe goed een zwenkwiel stabiel blijft tegen verdraaiing. Dit is belangrijk wanneer zijwaartse krachten, draaibewegingen of ongelijk verdeelde belastingen optreden – bijvoorbeeld bij zware medische toepassingen.
De stabiliteit komt voort uit het versterkte ontwerp: een gelaste stalen behuizing, dubbele precisiekogellagers in de zwenkkop en in het wiel.
Het combineert een hoog draagvermogen met de bewezen voordelen van de Integral twin-zwenkwielfamilie: goede manoeuvreerbaarheid, gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling, stille en eenvoudige bediening en gemakkelijk te reinigen, chemisch bestendige componenten.