Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

Zwaarlastwielen voor industriële toepassingen

De juiste oplossing voor elke last
Image_Heavy_Duty_2

Of het nu gaat om transportwagens in de logistiek of machinebouw, automatisch geleide voertuigen of mobiele montagevoorzieningen: met Kappa, Kappa twin, Omikron en Omikron twin biedt TENTE een complete modulaire familie zwaarlastwielen voor verschillende lastbereiken, bouwhoogtes en rijeisen. Zo vindt u voor uw toepassing een oplossing die is afgestemd op uw werkelijke eisen.

Boek een applicatiecontrole van 15 minuten

— TENTE-experts Adrian Postavaru en Marius Janotta

— TENTE-experts Adrian Postavaru en Marius Janotta

Tijdens onze 15 minuten durende toepassingsanalyse zoeken we samen naar het juiste zware zwenkwiel voor uw toepassing.

— TENTE-experts Adrian Postavaru en Marius Janotta

De zwaarlastfamilie in één oogopslag - gestandaardiseerd, modulair en met meer dan 300 mogelijke configuraties

Met zijn zwaarlastfamilie biedt TENTE een helder gestructureerd portfolio van zwaarlastwielen voor verschillende lastbereiken en toepassingseisen. Van enkelwiel oplossingen tot dubbelwiel zwenkwielen voor de hoogste draagvermogens: de familie is ontwikkeld voor uiteenlopende eisen op het gebied van draagvermogen, bouwhoogte, wendbaarheid en vloercondities.

Met de introductie van Kappa twin is de zwaarlastfamilie nu compleet. Het modulaire systeem maakt een nauwkeurige keuze mogelijk op basis van werkelijke toepassingseisen - met verschillende behuizingstypen, wielmaterialen en functionele varianten. Het resultaat is een oplossing die technisch passend en economisch zinvol is, zonder onnodige speciale constructies.

Door AI gegenereerd

Het juiste zwaarlastwiel voor uw toepassing

Bouwhoogte

Hoeveel ruimte is er onder de toepassing beschikbaar?

Draagvermogen

Welke last moet elk zwenkwiel veilig kunnen dragen?

Wendbaarheid en vastzetten

Moet de last vrij kunnen bewegen, nauwkeurig worden gepositioneerd en/of veilig worden vastgezet?

Vloercondities

Hoe belangrijk zijn vloerbescherming, rolweerstand, geluidsreductie en rustig lopen?

Vind het juiste zwaarlastwiel in slechts 15 minuten

Of het nu gaat om bouwhoogte, draagvermogen of werkomgeving: vind snel en eenvoudig het juiste zwaarlastwiel voor uw toepassing.

In een toepassingscheck van 15 minuten bespreekt u uw eisen rechtstreeks met een TENTE-expert - snel, concreet en met een duidelijke focus op de praktijk.

Velden gemarkeerd met asterisks (*) zijn verplicht.

Ontdek onze oplossingen voor zwaar gebruik

Afbeeldingengalerij overslaan

Kappa twin

Dubbelwielzwenkwiel voor lasten tot 3.000 kg per zwenkwiel

Kappa

Enkelwielzwenkwiel voor lasten tot 1.200 kg per zwenkwiel

Omikron

Enkelwielzwenkwiel voor lasten tot 9.000 kg per zwenkwiel

Omikron twin

Dubbelwielzwenkwiel voor lasten tot 15.000 kg per zwenkwiel