Wat wielen voor brandweerrolcontainers moeten presteren
Alpha wielen voor betrouwbare inzet
Brandweerrolcontainers hebben wielen nodig die hoge lasten betrouwbaar dragen, gemakkelijk manoeuvreren en ook onder veeleisende inzetomstandigheden veilig functioneren.
Afhankelijk van de uitvoering kunnen meerdere Alpha wielen via een centrale bediening gelijktijdig worden vergrendeld of vrijgegeven. Er zijn varianten met centrale wielvergrendeling, richtingsslot of totale vergrendeling. Dit vermindert de bedieningsinspanning en het risico dat afzonderlijke wielen onbeveiligd blijven. De technische uitvoering – bijvoorbeeld met profielstangen, hendels of geïntegreerde oplossingen – kan worden afgestemd op de constructie en eisen van de betreffende brandweerrolcontainer.
Veelzijdig configureerbare uitvoeringen
Afhankelijk van de combinatie van wiel, behuizing en bevestiging biedt de Alpha productfamilie onder meer de volgende eigenschappen:
Eenvoudig manoeuvreren: Een draailager met dubbele kogeldraaikrans ondersteunt nauwkeurige stuurbewegingen.
Robuust ontwerp: Slijtvaste wielvarianten zijn bestand tegen zware belastingen, terwijl afgedichte lagers beschermen tegen spatwater en vuil.
Afgestemd op de gebruiksomgeving: Er zijn onder meer hittebestendige en corrosiebestendige uitvoeringen beschikbaar.
Hoog draagvermogen: Afhankelijk van de combinatie van wiel, behuizing en bevestiging biedt de Alpha productfamilie een draagvermogen tot 500 kg per wiel.
Alpha wielen bij Braun Feuerwehrtechnik
De samenwerking met Braun Feuerwehrtechnik laat zien hoe de oplossing onder reële inzetomstandigheden presteert. Het bedrijf ontwikkelt rolcontainers voor de brandweer die onder meer slangen, blusmaterieel, hoogwatermaterieel, ademluchtapparatuur en zwaar werk- en reddingsmaterieel vervoeren.
De rolcontainers worden gebruikt bij kou en hitte, wind en regen, en sneeuw en ijs. De combinatie van een hoog draagvermogen, goede manoeuvreerbaarheid, centrale vergrendeling en stofbescherming van het draailager van de TENTE Alpha wielen ondersteunt een veilig en flexibel transport van de uitrusting tot op de inzetlocatie.
Geselecteerde Alpha wielen bij Braun Feuerwehrtechnik:
| Wieldiameter: | 200 mm |
|---|---|
| Dynamisch draagvermogen: | 400 kg per wiel |
| Wielconfiguratie: | Vier Alpha wielen per rolcontainer; zes wielen voor bijzonder zware containers . |
| Vergrendeling: | Centrale vergrendeling |
Doordachte veiligheid voor zware rolcontainers
De Alpha wielen van de brandweerrolcontainers zijn met een robuust stangenstelsel verbonden. Een bedieningsstang brengt de handbeweging via een gasveer over op een tweede stang. Daardoor worden alle wielen gelijktijdig vergrendeld of rijklaar gemaakt, zonder dat de container abrupt afremt.
Een extra stofbescherming van het draailager beperkt het zijwaarts uitslaan van de wielen. Dit vermindert het kantelrisico bij het vergrendelen – een belangrijk veiligheidsaspect bij zware rolcontainers.
— Thomas Braun, oprichter en algemeen directeur van Braun Feuerwehrtechnik GmbH
We werken al jaren nauw samen. TENTE neemt onze uitdagingen altijd serieus en samen ontwikkelen we een oplossing die precies is afgestemd op onze klanten, voor wie veiligheid een bijzonder belangrijke rol speelt.
— Thomas Braun, oprichter en algemeen directeur van Braun Feuerwehrtechnik GmbH
Welke wielen passen bij uw brandweerrolcontainer?
Draagvermogen, wielmateriaal, bevestiging en vergrendelingsfunctie moeten passen bij de constructie, belading en gebruiksomgeving van de rolcontainer. Beschrijf kort uw eisen.
Onze experts ondersteunen u bij de keuze en configuratie van de juiste Alpha wielen.