- Home
- Industrie
- Levensstijl
- winkelbouw
-
Winkelinrichting en displays
Wielen voor Displays
Wiel 100 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een naaflengte van 44,4 mm met een asgat diameter van 12 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 75 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 150 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.
Wiel 75 mm
Het Puretech wiel is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen en heeft een diameter van 75 mm met een loopvlakbreedte van 25 mm en een naaflengte van 28 mm, waarbij de asgat diameter 6 mm bedraagt. Dit wiel beschikt over een plaatstaal constructie met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een conisch kogellager voor optimale prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 55 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 110 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Wiel 80 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat diameter van 12 mm en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 70 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 140 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Wiel 160 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een naaflengte van 58 mm met een asgat diameter van 20 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 135 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 270 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Wiel 160 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige wieloplossing voor zwenkwielen met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. Het wiel beschikt over een polypropyleen wiellichaam en een loopvlak van massief rubber dat niet-markerend is. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgat van 20 mm diameter, uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De dynamische draagkracht is 135 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 270 kg bedraagt, waardoor het wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Wiel 150 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, met een naaflengte van 35,5 mm en een asgat van 8,3 mm diameter. Het wiel beschikt over een zink gegoten lichaam en een loopvlak van massief rubber, zwart, elektrisch geleidend materiaal, uitgerust met precisie kogellagers afgedicht. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 37 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, niet-markerend loopvlak. De naaflengte bedraagt 48 mm met een asgat diameter van 12 mm en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 200 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 37 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, niet-markerend loopvlak. De naaflengte bedraagt 44 mm met een asgat diameter van 12 mm en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel heeft een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting van maximaal 200 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 37 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een naaflengte van 44 mm met een asgat diameter van 12 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.
Wiel 300 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 300 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een asholgat van 20 mm diameter met een naaflengte van 58 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 200 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een naaflengte van 58 mm met een asgat diameter van 25 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 205 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 410 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Wiel 250 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 60 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een asholgat van 25 mm diameter met een naaflengte van 74 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 295 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 590 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 200 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, niet-markerend loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een naaflengte van 60 mm met een asgat diameter van 20 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 205 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 410 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 250 mm
Het Puretech wiel is een gietijzeren wiel met massief rubber, zwart loopvlak dat speciaal is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, met een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 90 mm. De constructie is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Het wiel biedt een statische belastbaarheid van 1350 kg en dynamische belastbaarheden van 810 kg bij 4 km/h en 675 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 300 mm
Het Puretech wiel is een gietijzeren wiel met een diameter van 300 mm en een loopvlakbreedte van 85 mm, uitgevoerd met massief rubber, zwart loopvlak en precisie kogellagers. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgat van 30 mm diameter. Het wiel heeft een statische draagkracht van 1600 kg en een dynamische draagkracht van 960 kg bij 4 km/h of 800 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 200 mm
Het Puretech wiel is een gietijzeren wiel met massief rubber, zwart loopvlak dat speciaal is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 75 mm, met een asgatdiameter van 20 mm en een naaflengte van 90 mm. De wielconstructie is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Het wiel biedt een statische belastbaarheid van 1000 kg en een dynamische belastbaarheid van 600 kg bij 4 km/h of 500 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 200 mm
Het Puretech wiel is een gietijzeren wiel met massief rubber, zwart loopvlak dat speciaal is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 75 mm, met een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 90 mm. De constructie is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Het wiel biedt een statische belastbaarheid van 1000 kg en een dynamische belastbaarheid van 600 kg bij 4 km/h of 500 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 250 mm
Het Puretech wiel is een gietijzeren wiel met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, uitgevoerd met massief rubber, zwart loopvlak en precisie kogellagers. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgat van 30 mm diameter. Het wiel heeft een statische draagkracht van 1350 kg en een dynamische draagkracht van 810 kg bij 4 km/h respectievelijk 675 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wielen 100 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 160 kg. Het is speciaal geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.
Wielen 125 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en statische belastbaarheid van 200 kg. Het product is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. Het wiel beschikt over een robuust huis vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Ideaal voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wielen 75 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van een conisch kogellager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 75 mm en de totale hoogte is 103 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 55 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 110 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 75 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstalen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en totale hoogte van 103 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 55 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 110 kg. Het is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. Het wiel beschikt over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, met twee balraces als zwenklager voor optimale bewegingsvrijheid. Het wiel zelf bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en totale hoogte van 103 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 55 kg bij 3 km/h en statische draagkracht van 110 kg. Deze wielen zijn ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.