- Home
- Industrie
- Levensstijl
-
Meubels en design
Meubilair en Design Wielen en Wielen
Wielen met Richtingsslot 100 mm
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 124 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen, medische apparatuur en diverse andere ziekenhuis- en zorgtoepassingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Wielen met Richtingsslot 100 mm
De Linea Wielen met Richtingsslot zijn uitgerust met een Rechthoekige plaat, gatafstand tussen Boutgat VS bevestiging voor professionele toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig Polyamide materiaal en voorzien van Precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele en duurzame beweging. Het wiel heeft een Polyamide wiellichaam met een Polyurethaan, Gespoten loopvlak en Precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 124 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 120 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 240 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische en professionele omgevingen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, operatiekamers en kantooromgevingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkmechanisme, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 148 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en diverse andere institutionele omgevingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Linea Wielen met Richtingsslot zijn uitgerust met een Rechthoekige plaat, gatafstand tussen Boutgat VS bevestiging voor professionele toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig Polyamide materiaal en voorzien van Precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een Polyamide wiellichaam met een Polyurethaan, Gespoten loopvlak en Precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 148 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 260 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse medische en professionele apparatuur in ziekenhuizen, verpleeghuizen en kantooromgevingen.
Wielen 125 mm
Het Linea wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 130 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische belastbaarheid bedraagt 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 300 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse professionele toepassingen in ziekenhuizen, kantooromgevingen en industriële settings.
Wielen 100 mm
Het Linea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met boutgat bevestiging, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen. De bevestiging gebeurt via een boutgat systeem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met precisie kogellagers voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van roestvrije precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 118 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 240 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor diverse medische en professionele apparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 118 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, cateringwagens, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen en professionele schoonmaakwagens in ziekenhuizen en zorginstellingen.
Wielen met Richtingsslot 100 mm
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met roestvrije precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 118 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen en diverse medische apparatuur in ziekenhuizen en zorginstellingen.
Wielen met Richtingsslot 100 mm
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 118 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen zoals ziekenhuisapparatuur, kantoormeubilair, behandelstoelen en diverse medische wagens waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Wielen 100 mm
Het Linea wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 120 mm biedt dit wiel compacte afmetingen. De dynamische draagkracht bedraagt 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 240 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en diverse andere institutionele omgevingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel beschikt over een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en roestvrije precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 120 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 240 kg. Deze technische specificaties maken de wielen bijzonder geschikt voor medische apparatuur, ziekenhuisomgevingen, kantoormeubilair en professionele transportwagens waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 120 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 240 kg. Deze technische specificaties maken de wielen bijzonder geschikt voor medische apparatuur, ziekenhuisomgevingen, kantoormeubilair en professionele transportwagens waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Wielen met Richtingsslot 100 mm
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met roestvrije precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 120 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en diverse andere institutionele omgevingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Wielen met Richtingsslot 100 mm
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 120 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen en diverse medische apparatuur in ziekenhuizen en zorginstellingen.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte van het wiel is 124 mm. De dynamische belastbaarheid is 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 240 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, zorginstellingen, kantooromgevingen en medische apparatuur waar betrouwbare mobiliteit en vergrendeling essentieel zijn.
Wielen met Richtingsslot 100 mm
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak dat uitstekende rolprestaties biedt, terwijl de roestvrije precisie kogellagers in de wiellagers zorgen voor langdurige, onderhoudsarme werking. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 124 mm zijn deze wielen compact maar krachtig. De dynamische draagkracht bedraagt 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 240 kg bereikt, waardoor ze geschikt zijn voor diverse professionele toepassingen in ziekenhuizen, kantooromgevingen en industriële settings.
Wielen 125 mm
Het Linea wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met roestvrije precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 145 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en diverse andere institutionele omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wielen 125 mm
Het Linea wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met roestvrije precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 145 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en diverse andere institutionele omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met roestvrije precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 145 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 260 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en diverse andere institutionele omgevingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met roestvrije precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 145 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en diverse andere institutionele omgevingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 145 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 130 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 260 kg. Deze professionele wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische apparatuur, ziekenhuisomgevingen, kantoormeubilair en diverse mobiele toepassingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met roestvrije precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 145 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 260 kg. Deze technische specificaties maken het wiel geschikt voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, zorginstellingen, kantooromgevingen en medische apparatuur waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 143 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 130 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, cateringwagens, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen, echografieapparatuur en professionele schoonmaakwagens in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met roestvrije precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 143 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische belastbaarheid bedraagt 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 260 kg is. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en diverse andere institutionele omgevingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.