- Home
- Industrie
- Gezondheidszorg
-
Zorgmeubilair
Wielen voor Medische Meubilair
Wielen 75 mm
Het Lumina wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 88 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Het product is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij het een betrouwbare mobiliteitsoplossing biedt voor professionele en huishoudelijke toepassingen.
Wielen 50 mm
De Lumina wielen zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit zink-die-casting/aluminium met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. De wieldiameter bedraagt 50 mm bij een totale hoogte van 54 mm. De dynamische belastbaarheid is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 80 kg bedraagt. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij de elektrisch geleidende eigenschappen zorgen voor veilige afvoer van statische elektriciteit.
Wielen 50 mm
Het Lumina wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en biedt uitstekende mobiliteit voor nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De bevestiging gebeurt via een kraagpen met gripring, met kraag voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en voorzien van een kraagpen, draaiend lager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak dat bescherming biedt tegen statische elektriciteit. Het lager is uitgevoerd als glijlager met afstandsbuis voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 61 mm biedt dit compacte wiel optimale functionaliteit voor lichte tot middelzware toepassingen in professionele en residentiële omgevingen.
Wielen 50 mm
De Lumina wielen zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen corpus met een thermoplastisch rubber loopvlak dat zorgt voor geruisloze werking en vloerbescherming, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 64 mm bieden deze wielen een compacte oplossing. De dynamische belastbaarheid bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 80 kg is. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Wielen 50 mm
Het Lumina wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit zink-die-casting/aluminium materiaal en uitgerust met een kraagpen, draaiend zwenklager voor optimale manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 50 mm en totale hoogte van 59 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 40 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg. Het product is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij het een betrouwbare en duurzame mobiliteitsoplossing vormt.
Wielen met Lastafhankelijke rem 50 mm
De Lumina wielen met lastafhankelijke rem zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor optimale montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig zink-die-casting/aluminium materiaal en beschikt over een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 59 mm bieden deze wielen een dynamische belastbaarheid van 40 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 80 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Wielen 50 mm
De Lumina wielen zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit zink-die-casting/aluminium met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend corpus met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. De wieldiameter bedraagt 50 mm bij een totale hoogte van 56 mm. Het dynamische draagvermogen is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 80 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij de elektrisch geleidende eigenschappen zorgen voor veilige afvoer van statische elektriciteit.
Wielen 50 mm
De Lumina wielen zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit zink-die-casting/aluminium met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wiel, en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 56 mm bieden deze wielen een dynamische belastbaarheid van 40 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 80 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Wielen 50 mm
Het Lumina wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit zink-die-casting/aluminium met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een diameter van 50 mm en een totale hoogte van 56 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 40 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 80 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij betrouwbaarheid en functionaliteit centraal staan.
Wielen 75 mm
Het Stylea wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 76 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Het wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij betrouwbare mobiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.
Wielen met Wielslot 75 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 75 mm bij een totale hoogte van 76 mm. Het dynamische draagvermogen is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij de wielslotfunctie zorgt voor stabiele positionering wanneer gewenst.
Wielen 65 mm
De Stylea wielen zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en beschikt over een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide corpus met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 72 mm bieden deze wielen een compacte oplossing. De dynamische draagkracht bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij betrouwbaarheid en functionaliteit centraal staan.
Wielen met Wielslot 65 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem. Het wiel heeft een polyamide constructie met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 91,5 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 100 kg. Deze technische specificaties maken ze bijzonder geschikt voor toepassingen in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit en stabiliteit vereist zijn.
Wielen 75 mm
Het Stylea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De fitting beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is volledig uitgevoerd in polyamide, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel zelf, en voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 88,5 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg, waardoor het geschikt is voor diverse meubelaire toepassingen.
Wielen met Wielslot 75 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide constructie waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 88,5 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 100 kg. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit en stabiliteit vereist zijn.
Wielen met Wielslot 75 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 75 mm en de totale hoogte is 89 mm. Het dynamische draagvermogen is 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 100 kg bedraagt. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit en wielslotfunctionaliteit vereist zijn.
Wielen 65 mm
Het Stylea wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een loopvlak dat identiek is aan het wiel materiaal, uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 91,5 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 50 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Het wiel is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wielen 75 mm
Het Stylea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met kraagpen met gripring, met kraag bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor optimale manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 81 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij de elektrisch geleidende eigenschappen zorgen voor veilige afvoer van statische elektriciteit.
Wielen 65 mm
Het Stylea wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend corpus met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. De wieldiameter bedraagt 65 mm en de totale hoogte is 91,5 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Dit wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar elektrische geleidbaarheid vereist is.
Wielen 75 mm
Het Stylea wiel is uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 81 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij de elektrisch geleidende eigenschappen zorgen voor veilige afvoer van statische elektriciteit.
Wielen met Wielslot 35 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide constructie waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 35 mm en een totale hoogte van 31 mm bieden deze compacte wielen een dynamische draagkracht van 50 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 100 kg. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit en wielslot functionaliteit vereist zijn.
Wielen 100 mm
Het Stylea wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 101 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij de combinatie van polyamide constructie en polyurethaan loopvlak zorgt voor duurzaamheid en geluidsarme werking.
Wielen met Wielslot 100 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel beschikt over een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 101 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij het wielslot zorgt voor veilige fixatie wanneer gewenst.
Wielen met Wielslot 55 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 55 mm en de totale hoogte bedraagt 57 mm. De dynamische belastbaarheid is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 80 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.