- Home
- Industrie
- Gezondheidszorg
- C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen
-
Medische beeldvorming
Wielen en Zwenkwielen voor Medische Beeldvorming
Aandrijfeenheid 125 mm
De E-Drive ultimate is een elektrische aandrijfeenheid met rechthoekige plaat bevestiging, uitgerust met een 125 mm diameter wiel met polyamide wiellichaam en elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak. Deze elektromobiliteitsoplossing is speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in diverse sectoren zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, medische apparatuur inclusief anesthesie- en medicatiewagens, automotive OEM, beeldvormingsapparatuur, cleanroomtechnologie, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige wiellichaam vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak. Dit wiel heeft een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 75 mm, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen. Het product wordt ingezet in lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, medische apparatuur zoals C-armen en CT-scanners, zware AGV-systemen, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 230 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige wiellichaam vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak. Dit wiel heeft een diameter van 230 mm en een loopvlakbreedte van 82 mm, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen. Het product wordt ingezet in lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, medische apparatuur zoals C-armen en CT-scanners, zware AGV-systemen, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige wielconstructie met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, vervaardigd uit duurzaam gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende industriële toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, medische apparatuur, zware AGV-systemen en transportapparatuur.
Wiel 200 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 200 mm, een loopvlakbreedte van 80 mm en een naaflengte van 90 mm, waarbij de asgatdiameter 25 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een dynamische draagkracht van 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 3360 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals zware AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM en transportapparatuur.
Wiel 95 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 40 mm breed en heeft een diameter van 95 mm, een asgatdiameter van 20 mm en een naaflengte van 45 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een dynamische draagkracht van 400 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 800 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, medische apparatuur, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit aluminium met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 150 mm, een loopvlakbreedte van 50 mm en een naaflengte van 60 mm, waarbij de asgatdiameter 20 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een statische belastbaarheid van 1000 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h bedraagt, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit aluminium met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 150 mm, een loopvlakbreedte van 50 mm, een naaflengte van 60 mm en een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, evenals een statische draagcapaciteit van 1000 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, medische apparatuur, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer met een diameter van 250 mm en een loopvlak van gegoten polyurethaan met een breedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 62 mm met een asgat van 25 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers. De dynamische draagkracht is 1440 kg bij 4 km/h en 1200 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 2880 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zware AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, lucht- en ruimtevaartindustrie en medische apparatuur.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 70 mm breed en heeft een diameter van 82 mm, een naaflengte van 75 mm en een asgatdiameter van 17 mm. Dit wiel is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers en biedt een dynamische draagkracht van 700 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1400 kg. Het wordt toegepast in diverse industrieën zoals lucht- en ruimtevaart, AMR-systemen, automotive OEM, medische apparatuur, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 140 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 60 mm breed en heeft een diameter van 140 mm. De naaflengte bedraagt 65 mm met een asgat van 12 mm diameter, uitgerust met afgedichte precisie kogellagers. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 700 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1400 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur, luchtvaartindustrie en zware transportapparatuur.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 75 mm, een loopvlakbreedte van 50 mm, een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 50 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een dynamische draagkracht van 550 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 1100 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM en transportapparatuur.
Wiel 140 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 50 mm breed en heeft een diameter van 140 mm. De naaflengte bedraagt 55 mm met een asgat van 20 mm diameter. Dit wiel is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers en heeft een dynamische draagkracht van 630 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1260 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, medische apparatuur, machinebouw en zware transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 85 mm, een loopvlakbreedte van 90 mm, een asgatdiameter van 17 mm en een naaflengte van 90 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een dynamische draagkracht van 800 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 1600 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 85 mm breed en heeft een diameter van 85 mm, een naaflengte van 95 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers en biedt een dynamische draagkracht van 800 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1600 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 80 mm breed en heeft een diameter van 85 mm. De naaflengte bedraagt 85 mm met een asgat van 12 mm diameter, uitgerust met afgedichte precisie kogellagers. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 800 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1600 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur en transportequipment.
Wiel 125 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit aluminium met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 125 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 54 mm en het wiel is voorzien van boren met sleutelgat met een asgat van 17 mm diameter. De dynamische draagkracht is 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur en transportapparatuur.
Wiel 60 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 20 mm breed en heeft een diameter van 60 mm. De naaflengte bedraagt 12 mm met een asgat van 20 mm diameter en is uitgerust met precisie kogellagers. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur, luchtvaartindustrie en transportapparatuur.
Wiel 80 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 20 mm breed en heeft een diameter van 80 mm. De naaflengte bedraagt 14 mm met een asgat van 20 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers (RS/2RS). Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 140 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 280 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur, luchtvaartindustrie en transportapparatuur.
Wiel 80 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 25 mm breed en heeft een diameter van 80 mm. De naaflengte bedraagt 12 mm met een asgat van 25 mm diameter en is uitgerust met precisie kogellagers (RS/2RS). Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 160 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 320 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur, transportapparatuur en luchtvaartindustrie.
Wiel 200 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 200 mm, een loopvlakbreedte van 80 mm, een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 92 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een dynamische draagcapaciteit van 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, evenals een statische draagcapaciteit van 3360 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 200 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer en voorzien van een gegoten polyurethaan loopvlak met een breedte van 75 mm. Dit wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 75 mm met een asgat diameter van 25 mm. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, medische apparatuur, machinebouw en zware transportapparatuur.
Wiel 80 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 30 mm breed en heeft een diameter van 80 mm. De naaflengte bedraagt 28 mm met een asgat van 12 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Dit wiel biedt een dynamische draagcapaciteit van 180 kg bij een snelheid van 3 km/h en is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, medische apparatuur, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 85 mm, een loopvlakbreedte van 80 mm, een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 80 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een dynamische draagkracht van 700 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1400 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur en transportapparatuur.