Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, licht constructie die zorgt voor duurzaamheid bij minimaal gewicht. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 65 mm en de totale hoogte van het wiel is 85 mm. De dynamische draagkracht is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 80 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare prestaties vereist zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
1438PVH065P60-75x60
EAN
3700001796762
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
85 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,14 kg
Productnaam
Compacta
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
7 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
55 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
40 mm
Lengte plaat
75 mm
Breedte plaat
60 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, licht
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
85 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
65 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager