Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Kappa load is een bokwiel dat is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een betrouwbare montage op verschillende ondergronden mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar, wat zorgt voor een robuuste constructie die bestand is tegen intensief gebruik en zware belastingen. Het wiel heeft een diameter van 300 mm en is voorzien van een loopvlak uit polyurethaan, gegoten, dat uitstekende slijtagebestendigheid en grip biedt. De wielopstelling wordt ondersteund door precisie kogellagers, die voor soepele rotatie en minimale wrijving zorgen. Het bokwiel bereikt een totale hoogte van 355 mm, wat een compacte integratie in verschillende toepassingen mogelijk maakt. De statische draagcapaciteit bedraagt 4800 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 2000 kg bij 6 km/h of 2400 kg bij 4 km/h is, afhankelijk van de gewenste snelheid en toepassingsvereisten. Deze specificaties maken de Kappa load geschikt voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9658FTP300P64 TFR
EAN
4031582386349
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Draagvermogen bij 4 km/h
2400 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
2000 kg
Statisch draagvermogen
4800 kg
Totale hoogte
355 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
22,81 kg
Productnaam
Kappa load
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
15 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
140 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Lengte plaat
175 mm
Breedte plaat
140 mm
Behuizing
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal van de behuizing
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
300 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Richtingvergrendeling
Directional lock 9651/9681

De Richtingvergrendeling is een accessoire met een gewicht van 0,28 kg, ontworpen voor gebruik met wielen en kasten. Dit accessoire biedt een betrouwbare oplossing voor het vergrendelen van de draairichting, waardoor ongewenste rotatie wordt voorkomen en de stabiliteit van het systeem wordt gewaarborgd. De compacte afmetingen en het lichte gewicht maken het geschikt voor diverse industriële en commerciële toepassingen waar directionale controle essentieel is.

Wiel 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Het Novatech wiel is een gietijzeren wiel met een diameter van 300 mm en een loopvlak van polyurethaan, gegoten, met een breedte van 80 mm. De naaf heeft een lengte van 92 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 30 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 4000 kg. Voor dynamische belasting kan het wiel 2000 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 2400 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de toepassingsvereisten. Dit wiel is ideaal voor gebruik in castoren en biedt een betrouwbare combinatie van sterkte en duurzaamheid.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg